Namnge klassnätverket

När dialogrutan Klassnätverksnamn öppnas, gå igenom följande steg för att namnge ditt klassnätverk.

1. Skriv in namnet som du vill tilldela klassnätverket i fältet TI-NAV-N

Använd ett namn som är unikt, lätt att komma ihåg och lätt för dig att identifiera. Namnet kan innehålla upp till 22 tecken. Namnet kan bestå av bokstäver, siffror och mellanslag, men får inte innehålla särskilda tecken såsom ? " $ \ ! [ ] +.

2. Klicka på Nästa för att konfigurera anslutningspunkten utan att göra några ändringar.

—eller—

3. Klicka på Avancerat för att välja ett annat band eller en annan kanal.
• Om TI-Nspire™ Navigator™-anslutningspunkten är ansluten kan du välja en annan kanal.
• Om TI-Nspire™ CX Navigator™-anslutningspunkten är ansluten kan du välja antingen bandet 2,4 GHz eller bandet 5 GHz och du kan välja en annan kanal.

Obs: Vilka kanaler du kan välja mellan avgörs av vilken version av programvaran som finns installerad.

Viktigt! Om du använder TI-Nspire™ CX trådlös nätverksadapter v2 kan du välja antingen bandet 2,4 GHz eller bandet 5 GHz. Om du har en blandning av trådlösa nätverkadaptrar måste du välja bandet 2,4 GHz.

4. Klicka på Klar.

Dialogrutan Konfigurera anslutningspunkt öppnas och programvaran konfigurerar anslutningspunkten och applicerar klassnätverkets namn.

Viktigt! Koppla inte ur anslutningspunkten medan den konfigureras.

När konfigurationen är klar kan du associera dina trådlösa klienter.