Bekräfta handenhets operativsystemsversion

Om du inte uppdaterade handenheterna vid starten kommer guiden att be dig att bekräfta att klassrummets och elevernas handenheter har uppdaterats med den senaste versionen av operativsystemet. Handenheternas operativsystemsversion måste överensstämma med programvarans version innan du kan ställa in klassnätverket.

För att kontrollera en handenhets operativsystemsversion,

1. Tryck på c för att slå på handenheten.
2. Välj Inställningar > Status för att öppna handenhetens statusfönster.

3. Se till att operativsystemet på handenheten överensstämmer med programvaruversionen på din dator.
• Om operativsystemets version är uppdaterad, välj Ja.
• Om operativsystemets version inte är uppdaterad, välj Nej.
4. Klicka på Nästa.
• Om operativsystemets version inte är uppdaterad visas dialogrutan Uppdatering av handenhetens operativsystem krävs. Klicka på Uppdatera operativsystem för att öppna verktyget för Operativsystemsöverföring och uppdatera handenheterna.
• Om operativsystemets version är uppdaterat öppnas dialogrutan Klassnätverksnamn och du kan fortsätta att ställa in klassnätverket.