Använda Fråga i lärarprogramvaran

Med applikationen Fråga i lärarprogramvaran kan du skapa flervalsfrågor, frågor med öppna svar, frågor med ekvationer, uttryck, koordinatpunkter, listor, bilder och kemifrågor.

Även om dina elever inte kan skriva frågor kan de öppna dokument som innehåller frågor, svara på dessa frågor och, i läget Självtest, själva kontrollera sitt arbete.

Applikationen Fråga finns i menyn Infoga i arbetsytan Dokument.

À

Menyn Infoga. Klicka på Infoga och välj Fråga för att lägga till en fråga eller välj Bild för att lägga till en bild till en fråga.

Á

Dokumentverktyg. Klicka på denna symbol för att öppna panelen verktygslåda.

Â

Frågeverktyg. Visar en meny med verktyg som är tillgängliga för arbete med applikationen Fråga.

Ã

Konfigureringsverktyg. Gör att du kan ställa in speciella egenskaper för varje fråga som du infogar.

Ä

Frågefält. Här skriver du in frågor och visar elevernas svar.

Å

Verktygsfältet Formatering. Med detta kan du tillämpa formatering av text.

Æ

Förhandsgranskning av dokument Se dokumentet i läget Handenhet eller Dator. Förhandsgranskningen ändras men sidstorleken ändras inte. För mer information om förhandsgranskning av dokument, se Arbeta med TI-Nspire™-dokument.

Ämneslänkar