Ställa in TI-Nspire™ CX Navigator™-systemet

TI-Nspire™ CX Navigator™-systemet för klassrum har den maskinvara och de programvaruverktyg som du behöver för att ställa in ett trådlöst nätverk i ditt klassrum. Detta system gör att du kan:

• Skicka test till dina elever med Snabbtest, ta emot deras svar och gå igenom resultaten tillsammans med eleverna.
• Spara skärmbilderna på dina elevers handenheter eller datorer automatiskt med specifika tidsintervall.
• Visa arbete med Livepresentatör i takt med att det utförs på skärmen på din handenhet eller på skärmarna på dina elevers handenheter.
• Samla in och granska elevuppgifter med Arbetsytan Granskning, visa resultat i realtid när eleverna svarar på frågor samt analysera data för hela klassen eller för enskilda elever.

Om programvaran

Beroende på ditt klassrums behov kan ditt TI-Nspire™ Navigator™-system komma med följande hårdvara som används för att skapa ett trådlöst kommunikationsnätverk så att din dator kan kommunicera med studenternas handenheter:

Hårdvarunamn

Bild

Tillämpningar

TI-Nspire™ CX trådlös nätverksadapter

Fästs vid handenheterna TI-Nspire™ CX och TI-Nspire™ CX CAS och möjliggör trådlös kommunikation i bandet 2,4 GHz.

TI-Nspire™ CX trådlös nätverksadapter – v2

Fästs vid handenheterna TI-Nspire™ CX och TI-Nspire™ CX CAS och möjliggör trådlös kommunikation i banden 2,4 GHz och 5 GHz.

TI-Nspire™ Navigator™-anslutningspunkt

Ansluts till lärarens dator för att förse en trådlös kommunikationslänk på 2,4 GHz.

TI-Nspire™ CX Navigator™-anslutningspunkt

Ansluts till lärarens dator för att förse en trådlös kommunikationslänk på 2,4 GHz eller 5 GHz.

Ämneslänkar