Dénomination des variables
Les noms de variables et de fonctions que vous créez doivent respecter les règles de dénomination suivantes.
Remarque : dans le cas improbable où une variable utilisant le même nom qu'une autre variable utilisée pour l'analyse statistique ou par le Solveur Finance serait créée, une erreur pourrait survenir. Si vous commencez à saisir un nom de variable déjà utilisé dans l'activité courante, le logiciel affiche le nom en gras pour vous en informer.
| • | Les noms de variables doivent suivre l'une des formes suivantes : xxx ou xxx.yyy. La partie xxx peut contenir de 1 à 16 caractères. La partie yyy, si elle est utilisée, peut comprendre de 1 à 15 caractères. Si vous utilisez la forme xxx.yyy, xxx et yyy sont tous deux obligatoires ; vous ne pouvez pas commencer ou terminer un nom de variable par un point (.). |
| • | Les caractères autorisés incluent des lettres, des chiffres et des caractères de soulignement (_), les lettres de l'alphabet romain ou grec (à l'exception des lettres P et p), les lettres accentuées et les lettres internationales. |
| • | N'utilisez ni c ni n à partir de la palette de symboles pour élaborer un nom de variable tel que c1 ou n12. Ces symboles ressemblent à des lettres, mais ils sont traités en interne comme des symboles spéciaux. |
| • | Le système ne différencie pas les majuscules des minuscules. Les noms AB22, Ab22, aB22 et ab22 font tous référence à la même variable. |
| • | Un chiffre ne peut pas être utilisé comme premier caractère de xxx ou yyy. |
| • | Vous pouvez utiliser les chiffres de 0 à 9, l'alphabet romain, a - z, les lettres latines et grecques (à l'exception du p) en tant qu'indices (par exemple : a2, qa ou h2o). Pour saisir un indice lors de la saisie du nom d'une variable, sélectionnez dans les Modèles mathématiques ou dans la barre d'outils de mise en forme. |
| • | Les espaces ne sont pas autorisés. |
| • | Si vous souhaitez qu'une variable soit considérée comme un nombre complexe, utilisez un caractère de soulignement comme dernier caractère de son nom. |
| • | CAS : si vous souhaitez qu'une variable soit considérée comme un type d'unité (tel que _m ou _ft), utilisez un caractère de soulignement comme premier caractère de son nom. Dans ce cas, vous ne pouvez pas utiliser d'autres caractères de soulignement dans le nom de la variable. |
| • | Vous ne pouvez pas utiliser de caractère de soulignement comme premier caractère du nom. |
| • | Vous ne pouvez pas utiliser un nom de variable, fonction ou commande réservé comme Ans, min ou tan. |
Remarque : pour obtenir la liste complète des fonctions TI-Nspire™, consultez le Guide de référence.
| • | Les classeurs et les objets de bibliothèque font l'objet de restrictions de dénomination supplémentaires. Pour plus d'informations à ce sujet, reportez-vous à la section Bibliothèques de la documentation. |
Exemples de noms :
|
Noms de variables |
Valides ? |
|
Mavar, ma.var |
Oui |
|
Ma var, liste 1 |
Non. Contient un espace. |
|
a, b, b12, b12, c, d |
Oui. Notez que b12 et b12 sont des variables distinctes. |
|
|
Non. Nom réservé à une fonction ou variable système. |
|
Journal1, liste1.a, list1e.b |
Oui |
|
3èmeTotal, list1.1 |
Non. xxx ou yyy commence par un chiffre. |
dans les Modèles mathématiques ou dans la barre d'outils de mise en forme.