Calcul avec l'application Scratchpad
Dans la page Scratchpad Calculs, il vous suffit d'entrer une expression mathématique sur la ligne de saisie et d'appuyer sur · pour évaluer l'expression. Les expressions sont affichées en notation mathématique standard comme vous les entrez.
Chaque expression évaluée et leur résultat associé sont ajoutés à l'historique de l'application Scratchpad, qui est affiché au-dessus de la ligne de saisie.
Saisie d'expressions mathématiques simples
Remarque : Pour saisir un nombre négatif, appuyez sur v, puis entrez le nombre.
Par exemple, supposons que vous vouliez calculer 
| 1. | Sélectionnez la ligne de saisie dans l'espace de travail. |
| 2. | Entrez 2 l 8 pour commencer la saisie de l'expression. |
| 3. | Appuyez sur ¢ pour ramener le curseur sur la ligne de base, puis complétez l'expression en tapant : r 43 p 12 |
| 4. | Appuyez sur · pour évaluer l'expression. |
L'expression est affichée en notation mathématique standard, et son résultat est affiché sur le côté droit de la page
Remarque : Vous pouvez forcer l'approximation décimale d'un résultat en appuyant sur / · au lieu de ·.
|
|
|
L'utilisation de / · force le logiciel à fournir un résultat approché. |
Remarque : Le formatage des résultats peut être aussi configuré dans les Réglages. Pour plus d'informations concernant la configuration des paramètres, consultez la section Configuration de l'unité TI-Nspire™ CX.