Introducción a los objetos geométricos
Las Herramientas de geometría son accesibles tanto en las aplicaciones de Gráficos así como en la de Geometría. Usted puede utilizar estas herramientas para dibujar e investigar objetos como puntos, líneas y formas.
| • | La vista de gráfica muestra el área de trabajo de los Gráficos superpuesta al área de trabajo de Geometría. Usted puede seleccionar, medir y modificar objetos en ambas áreas de trabajo. |
| • | La vista de Geometría Plana muestra sólo los objetos creados en la aplicación Geometría. |
Los Puntos, líneas y formas creadas en la aplicación de Gráficos son objetos analíticos.
| • | Todos los puntos que definen estos objetos se encuentran en las coordenadas x, y del plano cartesiano. Los objetos creados aquí sólo son visibles en la aplicación de Gráficos. El cambio en la escala de los ejes afecta la apariencia de los objetos. |
| • | Usted puede visualizar y editar las coordenadas de cualquier punto de un objeto. |
| • | Usted puede visualizar la ecuación de una línea, línea de tangente, forma de un círculo o de un cónica geométrica creada en la aplicación Gráficos. |
|
|
Puntos, líneas y formas creadas en la aplicación de Geometría no son objetos de análisis.
| • | Los puntos que definen estos objetos no residen en el plano cartesiano. Los objetos creados aquí son visibles en ambas aplicaciones Gráficos y Geometría, pero no se ven afectados por los cambios en los ejes x, y de los Gráficos. |
| • | Usted no puede obtener las coordenadas de los puntos de un objeto. |
| • | Usted no puede mostrar la ecuación de un objeto geométrico creado en la aplicación de Geometría. |