Daten im Prüfungsmodus löschen
Sie können innerhalb einer Prüfungsmodus-Sitzung hinzugefügte Dokumente, Scratchpad-Daten und Bibliotheken löschen, ohne den Prüfungsmodus zu verlassen. Die für Prüfungsmodus jeweils geltenden Einschränkungen werden beim Löschen von Daten nicht verändert. Daher können Sie mit dieser Methode einen neuen Test starten, der die gleichen Einschränkungen erfordert.
Hinweis: Zum Ändern von Einschränkungen müssen Sie Prüfungsmodus beenden und anschließend mit neuen Einstellungen den Prüfungsmodus aufrufen.
So löschen Sie Prüfungsmodus-Daten ohne Ändern der Einschränkungen:
| 1. | Stellen Sie sicher, dass das Handheld ausgeschaltet ist. |
| 2. | Schalten Sie das Handheld an, indem Sie die Tasten d c gedrückt halten. |
Das Fenster „Prüfungsmodus“ wird angezeigt und enthält eine Option zum Zurücksetzen.
|
TI-Nspire CX CAS BS
|
TI-Nspire™ CX II CAS BS mit CAS Aus
|
| 3. | Wählen Sie Prüfungsmodus zurücksetzen aus, um die Daten zu löschen. - oder - Wählen Sie Abbrechen, um das Fenster ohne Löschen der Daten zu schließen. |
Bei TI‑Nspire™-Handhelds mit abnehmbaren Tastenfeld ist Folgendes zu beachten: Das Löschen von Prüfungsmodus-Daten mithilfe des TI‑Nspire™-Tastenfelds hat keine Auswirkungen auf Daten, die mit dem TI‑84 Plus-Tastenfeld erstellt wurden. Die Daten Ihres TI-84 Plus bleiben erhalten, sind jedoch nicht zugänglich, während das TI-Nspire™-Tastenfeld eingesetzt ist.