Verwenden von Prüfungsmodus

Bei vielen Leistungsbewertungen auf internationaler, nationaler und auf Länderebene ist es Schülern gestattet oder vorgeschrieben, während der Prüfung TI-Nspire™ Handhelds zu benutzen. Mit Prüfungsmodus können Sie Schülerhandhelds schnell auf Prüfungen vorbereiten, bei denen die Verwendung von Anwendungen, Programmen und anderen Dateien eingeschränkt ist. Wenn sich ein Handheld im Prüfungsmodus befindet, können die Schüler nicht auf bereits vorhandene Verzeichnisse, Dokumente und Scratchpad-Daten zugreifen. Schüler, die die TI-Nspire™ CX-C Handhelds verwenden, können nicht auf das Chinesisch-Englisch-Wörterbuch zugreifen.

Prüfungsmodus deaktiviert vorübergehend Dokumente und bestimmte Funktionen der Handheld-Applikationen. Nach der Prüfung können diese Dokumente und Funktionen zur Verwendung im Unterricht leicht wiederhergestellt werden.

Die Funktion Prüfungsmodus ist auf den folgenden TI‑Nspire™-Handhelds verfügbar:

• TI‑Nspire™- und TI‑Nspire™ CAS Handhelds mit BS-Version 1.3 oder höher
• TI-Nspire™ CX und TI-Nspire™ CX CAS Handhelds mit BS-Version 3.0 oder höher
• TI‑Nspire™ CX‑C und TI‑Nspire™ CX‑C CAS Handhelds mit BS-Version 3.1 oder höher
• TI‑Nspire™ CM‑C und TI‑Nspire™ CM‑C CAS Handhelds mit BS-Version 3.1 oder höher
• TI-Nspire™ CX II und TI-Nspire™ CX II CAS Handhelds mit BS-Version 5.0 oder höher
• TI-Nspire™ CX II-T und TI-Nspire™ CX II-T CAS Handhelds mit BS-Version 5.0 oder höher.

Prüfungsmodus ist auch im TI-84 Plus-Modus verfügbar, wenn Sie einen TI-Nspire™-Handheld verwenden, mit dem Sie zwischen der TI-Nspire™-Tastatur und einer TI-84 Plus-Tastatur wechseln können. Weitere Informationen finden Sie unter Prüfungsmodus für TI-84 Plus-Modus.

Hinweis: Einige Staaten erlauben die Verwendung des TI-Nspire™ nur im TI-84 Modus. Um herauszufinden, ob Ihr Bundesland die TI-Nspire™-Technologie zulässt, besuchen Sie die Website mit Informationen zum Bundesland unter education.ti.com/go/testprep.

Links zum Thema