Öffnen eines Portfolio-Elements in einem anderen Arbeitsbereich

Sie können eine .tns-Datei im Arbeitsbereich „Dokumente“ öffnen, um diese zu bearbeiten, bzw. können Sie eine .tns-Datei oder Schnellumfrage-Datei im Arbeitsbereich „Überprüfen“ öffnen, um Schülerantworten als Balkendiagramm, Tabelle oder Graph anzuzeigen.

Öffnen eines Elements im Arbeitsbereich „Dokumente“

1. Klicken Sie auf die Datei, die Sie öffnen möchten.

So öffnen Sie eine Datei für alle Schüler:

Klicken Sie in der Liste „Aufgabenzusammenfassung“ auf die Datei.
Klicken Sie in der Ansicht „Aufgabenzusammenfassung“ auf das Symbol in der Zeile „Spaltenaktionen“ oder klicken Sie auf die Spaltenüberschrift.

So öffnen Sie eine Datei für ausgewählte Schüler:

Wählen Sie in der Ansicht „Aufgabenzusammenfassung“ eine Zelle in der Zeile eines bestimmten Schülers aus. Sie können mehrere Dateien in derselben Spalte öffnen, jedoch nicht mehrere Dateien aus unterschiedlichen Spalten.
Wählen Sie in der Ansicht „Einzelne Aufgaben“ eine Zelle in der Zeile eines bestimmten Schülers aus.
2. Klicken Sie auf Datei > Zur Bearbeitung öffnen oder klicken Sie mit der rechten Maustaste auf Zur Bearbeitung öffnen.

Die Datei wird im Arbeitsbereich „Dokumente“ geöffnet.

Öffnen eines Elements im Arbeitsbereich „Überprüfen“

1. Klicken Sie mit einer der folgenden Methoden auf die Datei, die Sie öffnen möchten:
Wählen Sie die Datei in der Liste „Aufgabenzusammenfassung“ aus.
Klicken Sie in der Ansicht „Aufgabenzusammenfassung“ auf das Symbol in der Zeile „Spaltenaktionen“ oder klicken Sie auf die Spaltenüberschrift.
Klicken Sie in der Ansicht „Aufgabenzusammenfassung“ auf eine Zelle in der Zeile eines bestimmten Schülers. Sie können mehrere Dateien in derselben Spalte öffnen, jedoch nicht mehrere Dateien aus unterschiedlichen Spalten.
Klicken Sie in der Ansicht „Einzelne Aufgaben“ auf eine Zelle in der Zeile eines bestimmten Schülers.

Hinweis: Jede von Ihnen ausgewählte Methode im Arbeitsbereich „Überprüfen“ öffnet die Datei mit den Antworten aller Schüler. Sie können keine Datei für nur einen Schüler öffnen. Allerdings können Sie „Antworten überprüfen“ für einen einzelnen Schüler im Arbeitsbereich „Überprüfen“ auswählen.

2. Klicken Sie auf Datei > Im Arbeitsbereich „Überprüfen“ öffnen oder klicken Sie mit der rechten Maustaste auf Im Arbeitsbereich „Überprüfen“ öffnen.

Die Datei wird im Arbeitsbereich „Überprüfen“ geöffnet.