Exportieren von Ergebnissen

Falls Sie oder Ihr Schulamtsbezirk Bewertungen elektronisch speichern und verarbeiten, möchten Sie möglicherweise die Punktzahlen in die entsprechenden Programme exportieren. Sie können Punktzahlen im Arbeitsbereich „Portfolio“ als .csv-Datei exportieren. Die Exportaktion umfasst alle Punktzahlen für alle Schüler der ausgewählten Aufgabe bzw. für alle Aufgaben.

Die .csv-Datei enthält alle im Arbeitsbereich enthaltenen Spalten und Zeilen, mit Ausnahme der Zeile „Spaltenaktionen“. Wenn bei einem Schüler eine leere Zelle ohne Punktzahl steht, zeigt die .cvs-Datei eine leere Zelle an.

Exportieren der aktuellen Ansicht

Mit dieser Funktion können Sie alle für eine einzelne Aufgabe im Arbeitsbereich „Portfolio“ gezeigten Daten exportieren.

1. Wählen Sie eine Aufgabe aus der Liste aus.
2. Klicken Sie auf Datei > Daten exportieren oder auf .
3. Wählen Sie Aktuelle Ansicht Exportieren aus.

Das Dialogfeld „Exportieren“ wird angezeigt.

• Der Standard-Speicherort ist der Ordner „Eigene Dateien“.
• Der Standard-Name ist der Name der Aufgabe.

4. Gehen Sie zu dem Speicherort, an dem Sie die Datei speichern möchten.
5. Klicken Sie auf Speichern.

Einen Export anpassen

Die Anpassung eines Exports ermöglicht es Ihnen, die endgültigen Punktzahlen für eine oder mehrere Aufgaben zu exportieren. Dies ist hilfreich für die Verarbeitung von Punktzahlen über einen Zeitraum nur anhand des Namens des Schülers und das Exportieren der endgültigen Punktzahl.

1. Klicken Sie auf Datei> Daten exportieren oder auf .
2. Wählen Sie Export anpassen aus.

Das Dialogfeld „Export anpassen“ wird geöffnet.

3. Wählen Sie die Aufgaben aus, die Sie exportieren möchten.
• Wählen Sie das Kontrollkästchen für den jeweiligen Aufgabennamen aus.
• Klicken Sie auf Alle auswählen, um alle Aufgaben auszuwählen.
• Klicken Sie auf Alle entfernen, um alle Auswahlen zu entfernen.
4. Klicken Sie auf Exportieren.

Das Dialogfeld „Exportieren“ wird angezeigt.

• Der Standard-Speicherort ist der Ordner „Eigene Dateien“.
• Der Standard-Name ist der Name der Aufgabe.
5. Gehen Sie zu dem Speicherort, an dem Sie die Datei speichern möchten.
6. Klicken Sie auf Speichern.