Festlegen einer Funktion mit eingeschränktem Definitionsbereich

Zur Festlegung einer Funktion mit eingeschränktem Definitionsbereich können Sie die Funktionseingabezeile oder die Calculator-Applikation verwenden. Um mehrere Einschränkungen für den Definitionsbereich einer Funktion festzulegen, verwenden Sie die Funktion piecewise() (stückweise).

Im folgenden Beispiel wird in der Eingabezeile eine Funktion mit einem Definitionsbereich von kleiner als 2 und größer als -2 angegeben:

1. Wählen Sie im Menü Graph-Eingabe/Bearbeitung die Option Funktion.
2. Geben Sie Folgendes in der Eingabezeile ein und verwenden Sie dabei Leerzeichen zur Trennung des „and"-Operators:

piecewise(3,x>-2 and x<2)

3. Drücken Sie die Eingabetaste, um die Funktion grafisch darzustellen.