Zeichnen einer Kurvenschar

In einer Kurvenschar hat jede Kurve einen eigenen Wert für einen oder mehrere der Parameter. Durch die Eingabe der Parameter als Listen können Sie einen einzelnen Ausdruck verwenden, um Kurvenscharen mit bis zu 16 Funktionen grafisch darzustellen.

Der Ausdruck f1(x) = {-1,0,1,2} • x + {2,4,6,8} steht beispielsweise für folgende vier Funktionen:
f1_1(x) = -1 • x + 2
f1_2(x) =  0 • x + 4
f1_3(x) =  1 • x + 6
f1_4(x) =  2 • x + 8

So zeichnen Sie eine Kurvenschar

1. Wählen Sie im Menü Graph-Eingabe/Bearbeitung die Option Funktion.
2. Geben Sie den Ausdruck ein, wobei Sie Listen zur Darstellung der einzelnen Funktionen verwenden.


3. Drücken Sie die Eingabetaste, um die Funktionen grafisch darzustellen.

Jede Funktion erhält eine Bezeichnung (f1_1, f1_2 usw.), die ihre Reihenfolge im Ausdruck angibt.

Hinweis: Das Ändern eines einzelnen Funktionsgraphen in einer Kurvenschar wird nicht unterstützt.