TI-RGB Array
La TI-RGB Array de Texas Instruments dispose de 16 DEL RVB programmables.
Les modules et packs TI-Innovator™ disposent de composants permettant d’augmenter les capacités du TI-Innovator™ Hub.
TI-Innovator™ Rover est un robot programmable avec de nombreux capteurs intégrés controlés par le TI-Innovator™ Hub pour mettre en place des expériences ludiques et interactives avec vos élèves.
En savoir plusMoteurs, capteurs, LED : ces composants se branchent sur les ports entrée/sortie du TI-Innovator™ Hub pour vous permettre de créer de nouveaux projets pour la classe.
Diodes LED
TI-RGB ArrayLa TI-RGB Array de Texas Instruments dispose de 16 DEL RVB programmables.
5 LED blanchesDEL blanche : La diode électroluminescente qui émet une lumière blanche |
Capteurs de mouvements
Capteur de distance à ultrasons GroveCe module permet de mesurer des distances en centimètres afin de les utiliser dans des projets de programmation et de STEM. |
Mesures environnementales
Pack de 5 capteurs de lumièreCapteur de lumière Capteur qui détecte l’intensité de la lumière émise dans l’environnement.
Pack de 5 capteurs de température et humidité relative (DHT) GroveDétecte l'humidité dans le sol et la mesure autour du capteur.
ThermistorUn thermistor est un composant dont la résistance varie en fonction de la température. On peut les utiliser pour mesurer une température.
5 capteurs de température et d'humiditéCapteur de température et d'humidité servant à mesurer le taux d'humidité relative et la température en degrés centigrades. |
Actionneurs et moteurs Grove
Pack de 5 servomoteur GroveServo-moteur 360 degrés, servo-moteur à rotation continue
Pack de 5 modules Vibreur GroveMoteur de type bouton qui vibre
Pack de 5 pompes à eauLa pompe à eau est utilisée dans les projets qui requièrent de l'eau courante pour l'irrigation, etc. |
Power and signal control
Pack de 5 transistor à effet de champ à grille isolée (MOSFET) GroveLe transistor à effet de champ à grille isolé MOSFET est utilisé en électronique de puissance et par exemple dans les montages utilisant le TI-Innovator™ lorsque l’on souhaite amplifier l’intensité d’un courant, afin de faire fonctionner un moteur électrique par exemple ou actionner un relai. |
Autre
Pack de 5 capteurs à Effet Hall GroveMesure le champ magnétique présent autour du capteur en utilisant l'effet Hall. |
Cet ensemble de LED et de câbles se connectent à la platine d’essais du TI-Innovator™ Hub
Le pack contient :
Le pack de platine d’essais TI-Innovator™ est parfait pour explorer les principes de l'électronique.

Sommaire :
Cet adaptateur permet de connecter 4 capteurs Vernier au TI-Innovator™ Hub. Vous pouvez désormais utiliser les capteurs de pH, de température, de force et de pression pour créer des activités avec votre TI-Innovator™ Hub.
Ce module permet de mesurer des distances en centimètres afin de les utiliser dans des projets de programmation et de STEM.
Source d’alimentation en option lors de l’utilisation de composants qui nécessitent une alimentation supplémentaire.