Education Technology

TI‑83 Premium CE Edition Python

La calculatrice la plus complète pour les mathématiques et les sciences, du lycée aux études supérieures.
Autorisée aux examens.

Profitez de l'offre de remise immédiate !

Principales fonctionnalités

Avec son application Python en couleur et la fonctionnalité Mode Examen, la TI-83 Premium CE Edition Python répond parfaitement aux exigences du programme de lycée général et professionnel (dès la Seconde).

  • Lisibilité à l'écran améliorée grâce à un écran haute résolution et un affichage rétro-éclairé
  • Passage d’un affichage exact des calculs à un affichage approché en une touche
  • Touches et menus en français
  • Importation d’images sur la calculatrice pour travailler avec des exemples concrets

 Logiciel compagnon pour ordinateur TI-SmartView™ CE intégré (licence 3 ans) pour travailler en classe et à la maison.

Témoignages d’enseignants :

Je recommande depuis plusieurs années cette calculatrice à tous mes élèves. Elle est adaptée à toutes les options et mes élèves n'ont pas besoin de changer de matériel au cours de leur scolarité"

Matthieu Carbon, enseignant de mathématiques en lycée général

J'utilise au quotidien cette calculatrice aussi bien en mathématiques qu'en physique-chimie. Couplée au TI-innovator Hub ou à une carte BBC Microbit, elle constitue un atout considérable pour valoriser la bivalence tout en développant l'autonomie des élèves."

JEROME LENOIR, enseignant de mathématiques-physique-chimie en lycée professionnel

100marina-abir
L’application TI-Python est très bien pensée. Les raccourcis clavier et l'apparition des instructions par bloc permettent de travailler l’algorithmique de manière fluide et rapide"

Abir Marina, enseignante de mathématiques en lycée général

Suites numériques

Les suites numériques et les suites auxiliaires définies par récurrence à partir de l'indice n et jusqu'à l'indice n+2

Python en couleur

Police d’écriture Python en couleur pour mieux visualiser les programmes et réduire les risques d’erreurs

Applications en français

Applications dynamiques (simulateur de probabilités, tableur, solveur d’équations) en français

Connectivité

Programmez un microcontrôleur (BBC micro : bit ou TI-Innovator™ Hub) et le robot TI-Innovator™ Rover directement depuis votre calculatrice

Un seul outil pour toutes les matières scientifiques

En se connectant à plusieurs microcontrôleurs, dont la carte BBC micro:bit, largement plébiscitée dans le monde éducatif grâce à sa simplicité d’utilisation, elle permet aux élèves de réaliser des expérimentations concrètes notamment en SNT et en physique-chimie.

L’application Python intégrée (avec ti_system) de la calculatrice permet d’intégrer des données en Python dans d’autres applications de la calculatrice (exemple : listes et fonctions).

Il est également possible de télécharger des modules supplémentaires sur la calculatrice tels que ce_quivr ou ce_turtl pour faire de la programmation graphique.

Toutes nos calculatrices graphiques sont équipées de la fonctionnalité mode examen (circulaire n 2015- 178 du 1er octobre 2015).

Pour en savoir plus sur l’application et la mise en route du mode examen, cliquez ici.

Conçue pour les utilisateurs des calculatrices graphiques
TI-83 Premium CE Edition Python et TI-82 Advanced Edition Python, MaClasseTI.fr complète l’écosystème pédagogique TI au lycée.

Accessible sans installation de licence, utilisable gratuitement depuis n'importe quel appareil, sa vocation est d’accompagner les enseignants et leurs élèves dans le cadre d’enseignement actuel et à venir des mathématiques.

*L'offre de remise immediate et ses conditions d'application sont de la seule responsabilite des distributeurs participants à l'operation.