TI-Nspire™ CX II CAS Calculatrice en ligne
Configuration système requise
Configuration requise
Système d'exploitation
- Windows® 11 64 bits
- macOS® 15 et macOS® 26
- Chrome® OS (version 143 ou ultérieure)
Navigateur
- Navigateur Chrome (version 143 ou ultérieure)
Mémoire RAM
- 4 Go de RAM (recommandé)
Résolution de l’écran
- 9.5” ou plus
- 1024 x 768 of ou plus
Connexion Internet requise
Options de licence
Licence utilisateur individuelle
- Licences utilisateurs avec un accès via identification
- La licence utilisateur individuelle permet d'accéder au logiciel pour un seul compte
- Licences disponibles pour 1 an
Licences multi utilisateurs
- Licences utilisateurs avec un accès via identification
- Permet d'accéder au logiciel pour plusieurs comptes
- Licences disponibles pour 1 à 3 ans
Fonctionnalités intégrées
- Puissant moteur de calcul formel (TI-Nspire™ CX II-T CAS uniquement)
- Bloquer les fonctionnalités CAS (TI-Nspire™ CX II-T CAS uniquement)
- Graphiques de fonctions numériques, paramétriques, polaires, de suites numériques, 3D
- Définir de nombreuses fonctions graphiques, les enregistrer, les tracer et les analyser en même temps
- Noms de listes définis par l’utilisateur dans Tableurs & listes
- Onze fonctions de zoom interactives
- Évaluations numériques sous forme de tableaux pour tous les modes graphiques
- Analyse interactive des valeurs de fonctions, des racines, des maxima / minima des intégrales et des dérivées
- Six styles de graphes différents et 15 couleurs au choix pour différencier l’aspect de chaque graphe tracé
- Opérations matricielles notamment : inverse, déterminant, transposition, augmentation, opérations élémentaires sur les lignes et les colonnes. Convertir les matrices en listes et vice versa. Calculer les valeurs propres et les vecteurs propres
- Analyse statistique à une et deux variables à partir de listes, notamment les modèles de régression logistique, sinusoïdale, med-med, linéaire, logarithmique, exponentielle, puissance, polynomiale de degré 2, polynomiale de degré 3 et polynomiale de degré 4
- Trois types de courbes statistiques pour les nuages de points, les graphiques xy, les histogrammes, les boîtes à moustache et les courbes gaussiennes de loi normale
- Analyse statistique avancée, notamment 10 fonctions de test d’hypothèse, sept fonctions d’intervalle de confiance et analyse de la variance à un facteur
- Dix-huit fonctions de distribution de probabilité, notamment la fonction de distribution cumulative (CDF), la fonction de densité de probabilité (PDF) et la fonction de distribution de probabilité inverse pour les distributions normales, de khi carré, t et F ; et les fonctions CDF et PDF pour les distributions binomiales, géométriques et distributions de Poisson
- Fonctionnalités géométriques interactives et intégrées.
- Touches alphabétiques rapides
- Menus déroulants simples : émulez le fonctionnement intuitif des fonctions informatiques courantes
- Documents TI-Nspire™ (fichiers au format .tns) - Enregistrez et examinez le travail ; créez, modifiez et enregistrez des documents TI-Nspire (fichiers au format .tns) - Fichiers compatibles avec le logiciel TI-Nspire et les calculatrices TI-Nspire™ - Partagez à l’aide de la messagerie électronique intégrée et de la fonctionnalité Dropbox
- Utilisez des images (aux formats jpeg, jpg, bmp et png) pouvant être superposées avec des éléments graphiques
- Explorez des expressions mathématiques sous une forme symbolique, émettez des conjectures et comprenez les principes mathématiques sur lesquels sont basées les formules.
- Visualisez plusieurs représentations d’un seul problème : algébrique, graphique, géométrique, numérique et écrit.
- La fonction Chem Box permet de saisir aisément des formules et des équations chimiques
- Manipulez des représentations liées de propriétés afin d’actualiser instantanément les autres et présentez des liens significatifs sans changer d’écrans (saisissez par exemple une fonction graphique et déplacez-la pour voir l’effet produit sur les équations et les listes de données correspondantes)
- Comprend un environnement de programmation dédié ainsi que des bibliothèques de programmation pour un accès global aux fonctions et programmes définis par l’utilisateur
- Mises à jour gratuites de la calculatrice et du logiciel
Chrome OS™ est une marque déposée de Google LLC. macOS est une marque déposée d'Apple Inc., enregistrée aux États-Unis et dans d'autres pays. Windows est une marque déposée de son propriétaire.