Education Technology

Microcontrôleur
TI-Innovator™Hub avec
TI LaunchPad™ Board

Une plateforme de programmation complète, simple et autonome !

Inspirer la future génération d’innovateurs et d’inventeurs

Le TI-InnovatorHub avec TI LaunchPadBoard est l’élément central du système TI-Innovator, un kit pour projets STEM qui permet d’étendre les fonctionnalités des calculatrices graphiques Texas Instruments, afin de rendre la programmation et la science informatique accessibles à tous.

TI-Innovator™ Hub

Solution clé en main pour la classe pour les calculatrices graphiques TI, le TI-Innovator Hub™permet aux élèves d’apprendre les bases de la programmation en utilisant leurs différents savoir-faire et ainsi relier entre eux des concepts en Science, Technologie, Ingénierie et Mathématiques (STEM).

Calculatrices compatibles

Le TI-InnovatorHub est compatible avec les calculatrices graphiques TI-NspireCX CAS et TI-83 Premium CE et leur langage de programmation respectif afin de permettre à tous les élèves de démarrer rapidement et facilement la programmation !

Programmez votre TI-Innovator™ Hub en Python avec votre TI-Nspire™ CX II-T ou TI-83 Premium CE Edition Python dès la rentrée 2020.

En savoir plus sur Python pour la TI-83 Premium CE Edition Python

En savoir plus sur Python pour l’environnement
TI-Nspire™ CX II-T

Création. Expérience..

Intégrez la programmation et de la conception technique dans des leçons stimulantes de mathématiques et de sciences à l’aide du TI-Innovator™ Hub et de la technologie des calculatrices graphiques TI.

Expérience pratique

Bénéficiez de la technologie TI LaunchPad™ Board, utilisée par ailleurs par les ingénieurs, afin de mettre vos élèves en contact direct avec des applications professionnelles

Prêt à l’emploi

Le TI-Innovator™ Hub est immédiatement utilisable avec les calculatrices graphiques TI-83 Premium CE, TI-Nspire™ CX et TI-Nspire™ CX CAS.

Développez l'enseignement des STEM

Encouragez vos élèves à développer leurs capacités de raisonnement grâce aux projets à créer avec le pack platines d'essais TI-Innovator™ et le robot programmable TI-Innovator™ Rover.

Une infinité de possibilités

Les différents ports d’entrée et de sortie du TI-Innovator™ Hub permettent de développer de multiples projets tout en motivant les élèves à concevoir, créer et tester différentes solutions.

Interagir avec le monde réel

Les élèves peuvent écrire une séquence de code pour activer une DEL rouge-verte-bleue, une seule DEL rouge, un capteur de niveau de lumière et un haut-parleur intégré dans le TI-Innovator™ Hub.

Idéal pour la classe

Le boitier du TI-Innovator™ Hub est robuste, idéal pour la classe.

Développer l’exploration du STEM avec les packs TI-Innovator™

Les packs TI-Innovator™ comportent des composants permettant d’augmenter les capacités du TI-Innovator™ Hub.

Pack platine d’essais TI-Innovator™

Idéal pour les activités réalisées en ISN/ICN, ce pack contient des résistors, des condensateurs, des DEL et d’autres composants pour étudier l’électronique.

En savoir plus

Pack du module E/S de TI-Innovator™

Ce pack contient un servomoteur, un moteur vibrant, un capteur de lumière et des modules de DEL blanche.

En savoir plus

Module de capteur de distance à ultrasons

Ce module permet de mesurer des distances en centimètres afin de les utiliser dans des projets de programmation et de STEM.

En savoir plus

TI-Innovator™ Rover

I-Innovator™ Rover est un robot programmable avec de nombreux capteurs intégrés controlés par le TI-Innovator™ Hub pour mettre en place des expériences ludiques et interactives avec vos élèves.

TI-Innovator-Rover