Education Technology

Calculatrice financière
BA II Plus™

Conçue pour les professionnels et les étudiants, cette calculatrice financière simple d’utilisation offre des fonctions puissantes de calcul et de mémoire.

 

Où acheter
Polices de base
Manuel
Application iOS®

Principales caractéristiques et fonctionnalités

Idéale pour tous les métiers des secteurs économiques, financiers et scientifiques, cette calculatrice permet de réaliser :

  • des calculs de la valeur de rendement de l’argent (TVM), avec une résolution rapide des calculs pour les annuités, les emprunts, les baux et l’épargne
  • des tableaux d’amortissement
  • des analyses des mouvements de trésorerie, de valeur actuelle nette (NPV) et du taux interne de rentabilité (IRR), avec jusqu’à 24 mouvements de trésorerie irréguliers
  • des amortissements selon six méthodes différentes
  • des calculs du seuil de rentabilité, du profit et des écarts, donnés en pourcentages
  • des calculs rapides des périodes
  • d’afficher 10 chiffres avec une présentation des variables courantes et leurs valeurs
  • des conversions de taux d’intérêt en taux d’intérêt annuel nominal ou taux d’intérêt effectif

Autorisée aux examens

La calculatrice BA II PlusTM est autorisée aux examens suivants :

  • CFA - Chartered Financial Analyst(R)*
  • FRM(R) - GARP(R) Financial Risk Manager**
  • CMA - Certified Management Accountant(R)***

Spécifications de la calculatrice financière BA II Plus™

Fonctionnalités intégrées
  • Résolution de calculs de rendement de l’argent, par exemple les annuités et les versements d’emprunt hypothécaires, de bail, d’épargne, etc.
  • Génération de tableaux d’amortissement
  • Analyse de jusqu’à 24 mouvements de trésorerie irréguliers avec des fréquences jusqu’à quatre chiffres ; calcul de la valeur actuelle nette (NPV) et du taux interne de rentabilité (IRR)
  • Deux méthodes de calcul des jours (réel/réel ou 30/360) pour calculer le prix ou le rendement d’une obligation à échéance ou remboursable par anticipation
  • Quatre méthodes de calcul pour l’amortissement, la valeur comptable et la valeur amortissable résiduelle : linéaire (SL), proportionnelle (SYD), dégressive (DB), DB combinée à la méthode SL
  • Tableaux d’amortissement
  • Prix et rendement d’une obligation à échéance ou remboursable par anticipation
  • L’affichage à invite vous guide tout au long des calculs financiers en vous présentant les variables courantes et les valeurs
  • Réglage des versements en début et fin d’échéance (BGN/END)
  • Années partielles
  • Dix mémoires utilisateur
  • Affichage à 10 chiffres
  • Statistiques à une et deux variables basées sur des listes avec quatre modèles de régression : linéaire, logarithmique, exponentiel et puissance
  • Les fonctions mathématiques incluent les calculs trigonométriques, les logarithmes népériens et les puissances
Matériel
  • Batterie lithium 2032 incluse
  • Dispositif automatique de mise hors tension (APD™) pour des économies d’énergie
  • Touches en plastique dur groupées par couleur
  • Affichage de 10 chiffres sur une ligne
Assistance

*Chartered Financial Analyst® est une marque détenue par le CFA Institute. **GARP® et FRM® sont des marques détenues par la Global Association of Risk Professionals. ***CMA® est une marque déposée de l’Institute of Certified Management Accountants. Aucune de ces organisations n’est affiliée à TI ou n’avalise ses produits.