Getting Started with
TI-84 Evo-T online calculator
Explore the main features:
Getting started with the online calculator
Here, you will see icons to help navigate the different areas of the graphing calculator.
The top row shows the main areas of the calculator, which include: the calculator page, the graphing and graph editor page, the list editor page, and the mode settings icons.
The second row shows our system solvers, which include: The numeric expression solver, the polynomial root finder, the systems of equations solver, and the time value of money solver.
The third row shows three graphing applications, which include: Transformation graphing, Inequality graphing, and the Lines and Conics application. Next to those is the Python application, where you can code in Python.
The last row shows two icons, one for TI Basic and then finally our Help icon.
View the keyboard mapping tables for Windows, Chromebook, and Mac Keyboard Mapping
Startbildschirm
Machen Sie sich mit der Navigation auf dem Startbildschirm vertraut.
Tastatur
Lernen Sie die Struktur der Tastatur zur einfachen Navigation kennen.
Kontextmenüs
Erfahren Sie, wie Sie über die Funktionstasten f1 bis f4 schnellen Zugriff auf Vorlagen zur Bruchrechnung, auf wesentliche mathematische Vorlagen, zum Einfügen von Matrizen sowie zum Zugang zur Y-Variablen erhalten.
Softkeys
Erfahren Sie, wie Sie durch Softkeys mit dynamischen Menüoptionen deutlich leichter durch die Anwendungen des TI-84 Evo-T navigieren.
Weitere Navigationstipps
Erfahren Sie, wie Sie mithilfe der Umschalttaste in Menüs Syntaxhilfe für Befehle und Funktionen erhalten, wo diese verfügbar sind und wie Sie die Rückgängig-Taste verwenden.