Education Technology
​

TI-84 EVO图形计算器

不断进化,以求尽善尽美

了解新增功能
TI-84 Evo graphing calculator
​

您最常用的数学工具

TI-84 Evo引入了基于图标的新主页屏幕, 将最流行的数学工具明显的置于屏幕上, 借助直观的导航,您可以在几秒钟内找到所需的内容,新界面呈现清晰,选取速度快。

为什么选择TI-84 Evo

3x faster processor

50% more
graphing area

USB-C port

更快地完成数学计算

简化的键盘

键盘布局去除杂乱,使命令和快捷键更易识别,因此能够以更少的步骤更快地完成任务。

更智能的菜单

菜单系统将工具清晰的整理到各个分类和子分类中,使您可以轻松地找到所需内容,无需搜索。

内置帮助,随时满足您的需求

TI-84 Evo采用智能设计,引导您完成操作, 黄色状态栏弹出,提供有用的提示,而不会泄露答案。

旨在成为可靠的学习工具,而不是分散注意力

在充满网络干扰的环境中, TI-84 Evo确立了保持专注的标准。 无网络干扰,无任务偏离, 这是一款专为真正的课堂和高风险考试而设计的免分心学习工具。

TI-84 Evo凭借经久耐用的硬件设计,年复一年的保持可靠性,它适用于不同班级、不同年级,从初中、高中到大学,甚至更高学历的每一段数学学习旅程。

了解TI-84 Evo如何为您带来更多益处

 
TI-84 Evo 增强和联机
处理器速度
156 MHz
48 MHz
15 MHz
屏幕尺寸
319 x 209
264 x 165
96 x 64
用户可用内存
3.5 MB
3 MB
480 KB
数据线
USB-C
USB-mini
USB-mini
教科书数学显示
84evo-fraction-display
84ce-fraction-display
84plus-fraction-display
保护滑盖
•
•
•
彩色,背光显示屏
•
•
 
充电电池
•
•
 
包括在线计算器(四年订阅)
•
 
Python 编程
•
•
 
连接到STEM附件
•
•
 
简单的图标导航
•
 
 
 

规格