Education Technology

Especificações

Hardware

  • Caixa resistente
  • Três portas de entrada
  • Três portas de saída
  • Adaptador de placa de ensaio com 20 pinos definidos
  • Porta I²C 
  • Porta Mini-USB (porta DATA para ligação a uma calculadora gráfica TI ou computador com o software TI-Nspire™ CX)
  • Porta Micro-USB (porta POWER para ligar a uma fonte de alimentação externa)
  • Alimentado por uma placa MSP-EXP432P401-ET TI LaunchPad™

Componentes integrados

  • LED vermelho
  • LED vermelho, verde e azul (RGB)
  • Sensor de intensidade de luz
  • Coluna

Compatibilidade

  • Calculadora gráfica TI-84 Plus CE-T
  • Calculadora gráfica TI-84 Plus CE-T Edition Python
  • Unidade portátil TI-Nspire™ CX II-T
  • Unidade portátil TI-Nspire™ CX II-T CAS
  • Unidade portátil TI-Nspire™ CX
  • Unidade portátil TI-Nspire™ CX CAS
  • Software Aluno TI-Nspire™ CX
  • Software Aluno TI-Nspire™ CX CAS
  • Software Professor TI-Nspire™ CXPremium

Acessórios

  • Módulo I/O
    • Sensor de Luz com cabo removível
    • LED com cabo removível
    • Motor de vibração com cabo removível
    • Servomotor com cabo anexo
    • Sensor ultrassónico
    • Sensor de temperatura
    • Sensor Hall
    • Sensor de temperatura e humidade
    • Módulo humidade
    •  Bomba de água
    • Módulo MOSFET
    • Placas de ensaio
      • Contém uma placa de ensaio e vários componentes para explorar, como LED, resistências, termístores, medidores de potência, apresentação de segmento, pequeno motor de corrente contínua
        e mais.
    • TI-RGB Array
    • Adaptador TI-SensorLink™
    • Bateria externa para TI-Innovator™ Hub

    Linguagens de programação compatíveis

    • TI Basic (com a calculadora gráfica TI-84 Plus CE-T ou tecnologia
      TI-Nspire™ CX)
    • Lua (com a tecnologia TI-Nspire™ CX)
    • Python (com as calculadoras gráficas TI-Nspire™ CX II-T, TI-Nspire™ CX II-T CAS, TI-84 Plus CE Python Edition e TI-84 Evo-T)

    Requisitos do sistema para Upgrade do Sketch

    Requisitos do Sistema para Windows®
    • Windows® 7 SP1, Windows 10
    • Compatível com sistemas operativos de 32 e 64 bits
    • Velocidade do processador: Processador Intel Core i3 ou superior (exceto Intel Atom)
    • RAM: 4 GB
    • Disco rígido: Cerca de 100 MB de espaço livre em disco
    • Resolução de ecrã: 1024 x 768 (minimum) - 3840 x 2160 (maximum)
    Requisitos do sistema para Mac®
    • Mac® OS X 10.12, 10.13
    • Processor: Qualquer Mac 2008 ou mais recente
    • RAM: 4 GB
    • Disco rígido: Cerca de 100 MB de espaço livre em disco
    • Resolução de ecrã: 1024 x 768 (minimum) - 3840 x 2160 (maximum)

    Suporte

    Mac é uma marca comercial da Apple Inc., registrada nos EUA. e outros países. Microsoft é uma marca registrada de seu proprietário.