TI-RGB Array
A matriz de LED 8x2 TI-RGB Array contém 16 LEDs individuais programáveis. O pack inclui 1 TI-RGB Array e cabo.
O Rover é um veículo robótico programável, com múltiplos sensores incorporados, controlado pelo TI-Innovator Hub e calculadoras gráficas TI compatíveis..
Saiba maisDe motores a sensores de parâmetros ambientais a displays LED, estes módulos conectam-se às portas de entrada e saída do TI-Innovator ™ Hub para expandir rápida e facilmente as capacidades do TI-Innovator ™ Hub.
LED e Displays
TI-RGB ArrayA matriz de LED 8x2 TI-RGB Array contém 16 LEDs individuais programáveis. O pack inclui 1 TI-RGB Array e cabo.
Pack LED"LED branca: Díodo emissor de luz que emite luz branca. O pack inclui 5 módulos LED e cabos. |
Sensores de movimento
Módulo de sensor ultrassónicoEste módulo mede a distância do módulo em centímetros. O pack inclui um módulo ultrassónico e cabo. |
Sensores de parâmetros ambientais
Pack sensor de luminosidade"Este sensor deteta a intensidade de luz do ambiente. O pack inclui 5 sensores de luz e cabos.
Pack módulo humidadeDetects the moisture of soil, to judge if there is dampness around the sensor. Pack includes five moisture sensors and cables.
Pack temperaturaMede a temperatura ambiente. O pack inclui cinco sensores de temperatura e cabos.
Pack sensor de temperatura e humidadeSensor that measures relative humidity and the temperature. Pack includes five temperature and humidity (DHT) sensors and cables. |
Atuador e motores
Pack servomotorServomotor de rotação contínua de 360 graus. O pack inclui 5 servomotores.
Pack motor de vibraçãoMotor tipo moeda que vibra. O pack inclui motores de vibração e cabos.
Pack bomba de águaBomba de água submersível. O pack inclui 5 bombas de água e 5 conjuntos de tubos. |
Energia e controlo de sinal
Pack módulo MOSFETPermite controlar projetos de alta potência com o TI-Innovator™ Hub. Tipicamente, é usado para controlar motores DC e bombas. Não pode ser usado com fontes de alimentação de corrente alterna. O pack inclui 5 módulos MOSFET e suporte para 5 pilhas AA. |
Outros
Pack sensor Hall"Sensor que mede o efeito Hall. O pack inclui 5 sensores Hall e cabos. |
Esta coleção de LEDs e cabos permite a exploração de atividades baseadas em LED usando o conector breadboard do TI-Innovator™ Hub. O pack contém:
O pack de placas de ensaio do TI-Innovator™ é ideal para utilização na exploração de princípios eletrónicos.

Conteúdo:
Este adaptador permite a conexão de quatro sensores Vernier ao Hub
Este módulo mede a distância do módulo em centímetros para utilização em projetos de programação e STEM.
Fonte de alimentação opcional quando usa componentes que exigem fonte de alimentação adicional.