Education Technology

Software TI Connect™ CE



Software de conetividade para a família de calculadoras TI-84 Plus – Grátis!

Explorador da Calculadora

Conecte uma ou várias calculadoras em simultâneo para atualizar o sistema operativo (SO), transferir dados, descarregar e instalar novas aplicações (APPS) e editar e transferir programas para a calculadora.

Captura de Ecrãs

Capture o ecrã da calculadora ligada ao computador de forma simples e guarde ou copie para documentos. Este espaço também lhe permite converter imagens para que possam ser usadas como imagem de fundo na calculadora.

Editor de Programas

Crie e edite programas em TI Basic utilizando o editor de programas do TI-Connect CE. Envie rapidamente os programas para a calculadora que estiver conectada.

Especificações do software TI Connect™ CE

Requisitos do sistema
Requisitos do sistema Windows®
  • Windows 11
  • Compatível com sistemas operativos de 64 bits
  • Velocidade do processador: Processador Intel Core i3 ou superior
  • RAM: 8 GB (Recomendado 16 GB)
  • Disco rígido: Cerca de 500 MB de espaço livre em disco
  • Resolução de ecrã: 1920 x 1080 (minimum) - UHD 3840 x 2160 (maximum)
  • Porta USB disponível para cabo TI Connectivity USB ou cabo USB-miniUSBTI-84 Plus CE-T
  • Uma ligação à Internet ativa para instalação

Requisitos do sistema para Mac®
  • OS: macOS® 15, macOS 26
    (Plataforma Intel® e Apple® Silicon com Rosetta® 2*)
  • Processor: Qualquer Mac 2017 ou mais recente
  • Disco rígido: Cerca de 500 MB de espaço livre em disco
  • Resolução de ecrã: 1920 x 1080 (minimum) - UHD 3840 x 2160 (maximum)
  • Available USB Port
  • Uma ligação à Internet ativa para instalação

* O macOS 27 é a última versão com suporte total ao Rosetta 2. O software TI que usa o Rosetta 2 pode não ser executado no macOS 28 ou em versões mais recentes.

Calculadoras Gráficas suportadas
  • TI-84 Plus CE-T
  • TI-84 Plus CE-T Python Edition
  • TI-84 Plus C Silver Edition
  • TI-84 Plus
Suporte

Mac, Rosetta são marcas comerciais da Apple Inc., registradas nos Estados Unidos e em outros países. Microsoft é uma marca registrada de seu proprietário.