Education Technology

Aplicações

Personalize a sua aprendizagem com as aplicações para a calculadora gráfica TI-84 Plus CE-T Python Edition. A adição de aplicações expande as funcionalidades da sua calculadora, permitindo explorar conceitos matemáticos e científicos específicos e consolidar a aprendizagem.

Aplicação Python

A aplicação Python já vem pré-instalada na TI-84 Plus CE-T Python Edition. A programação em Python é uma forma cativante para os alunos interagirem com o mundo real. Ideal para as aulas de Matemática, Ciências e STEM.

Aplicação CellSheet™

A sua calculadora torna-se uma ferramenta mais versátil com esta aplicação de folha de cálculo, que permite:

  • Introduzir dados e texto em células
  • Criar fórmulas de células e utilização de funções incorporadas

Aplicação Gráfico de Cónicas

Esta aplicação apresenta equações em forma de função, paramétrica ou polar e fornece uma forma simples de representar graficamente as quatro formas cónicas:

Aplicação Gráfico de Inequações

Com a Aplicação Gráfico de Inequações os alunos podem:

  • Introduzir inequações utilizando símbolos
  • Traçar gráficos de inequações, incluindo sombras de união e interseção
  • Traçar pontos de interesse (interseções) entre funções
  • Armazenar pares de coordenadas (x,y) para visualização
  • Introduzir funções de Programação Linear

Aplicação Tabela Periódica

Para além de poderem aceder a uma Tabela Periódica electrónica sempre que precisarem, os alunos podem também estudar e rever tendências na tabela periódica através desta aplicação.

As funcionalidades incluem:

  • 15 propriedades e factos sobre 109 elementos
  • Gráficos da natureza periódica dos elementos
  • Navegação fácil entre os elementos

Aplicação Simulação de Probabilidades

Explore a teoria das probabilidades com animação interativa que simula o lançar dos dados, de moedas e a geração de números aleatórios na sua calculadora.

As opções incluem:

  • Gráfico de Barras
  • Tabela de dados de tentativas
  • Definições para especificação dos números de tentativas
  • Formas de recolher dados
  • Ponderação

Para além disso, os alunos podem exportar dados para exploração adicional.

Aplicação para Encontrar Raízes de Polinómios e Resolver Sistemas de Equações

As capacidades da aplicação Raízes de Polinómios Finder incluem:

  • Introdução de polinómios até, inclusivamente, ordem (grau) 10
  • Ecrã POLY MODE fácil de utilizar para configurar todas as opções
  • Apresentação de raízes como frações ou decimais para várias raízes
  • Opção de apresentar apenas raízes reais para polinómios de segundo e terceiro grau
  • Para polinómios de grau 4 e superior, as raízes são apresentadas em formato complexo
  • Armazenamento de polinómios em Y= para representação gráfica e avaliação
  • Verificação se uma raiz é o zero de uma função polinomial armazenando raízes em formato real

As capacidades da aplicação para Resolver Sistemas de Equações incluem:

  • Introdução de sistemas de equações com até 10 equações e 10 incógnitas
  • Ecrã SIMULT MODE fácil de utilizar para configurar todas as opções
  • Apresentação de solução única, solução infinita e nenhuma solução
  • Armazenamento da matriz de coeficiente, da matriz concatenada e da solução
  • Apresentação de forma triangular reduzida

Aplicação de Geometria Cabri™ Jr.

Desenvolvida para a TI pela Cabrilog, em conjunto com o famoso matemático francês Jean-Marie Laborde, esta aplicação de geometria interativa permite:

  • Executar funções geométricas analíticas, de transformação e euclidianas
  • Fazer construções geométricas interativamente com pontos, um conjunto de pontos para lugar geométrico, linhas, polígonos, círculos e outros objetos geométricos básicos
  • Alterar rapidamente objetos geométricos para ver padrões, fazer conjeturas e retirar conclusões – com uma interface mais intuitiva e altamente interativa

Aplicação Ferramenta de Ciências

A aplicação Ferramentas de Ciências oferece a capacidade de executar conversão de unidades na sua calculadora. Tire o máximo partido da utilização da sua calculadora na sala de aula de ciências com esta aplicação.

Os elementos da aplicação incluem:

  • Constantes e conversões
  • Calculadora de algarismos significativos
  • Ferramenta de Representação Gráfica
  • Ferramenta Vector

Aplicação Transformação de Gráficos

Com esta aplicação, os alunos podem retirar visualmente conclusões sobre funções e melhorar a compreensão gráfica. Para tirar partido das capacidades desta aplicação, basta introduzir funções e ver as alterações na função à medida que os parâmetros são alterados.

Os alunos podem:

  • Ver imediatamente a forma como a alteração do valor de um coeficiente transforma um gráfico
  • Adaptar visualmente equações a gráficos de dados através da manipulação de coeficientes

Aplicação Vernier EasyData®

A App EasyData® da Vernier Science Education é um software de recolha de dados simples para a família de calculadoras gráficas TI-84 Plus. A aplicação inicia automaticamente a recolha de dados quando utilizada com o sensor Vernier EasyTemp™ e carrega experiências incorporadas para cada sensor Vernier suportado. A aplicação EasyData® suporta a recolha de dados com sensores USB Vernier (apenas família TI-84 Plus) e dispositivos e CBR™ 2.

Aplicações de Localização de Idiomas

Estas aplicações irão traduzir todos os pedidos, mensagens de erro e a maioria das funções para os seguintes idiomas: Português, Francês; Alemão; Espanhol; Holandês; Dinamarquês; Sueco;

 

Encontre todas as aplicações