Education Technology

Calculadora Gráfica
TI‑84 Plus CE-T

Com modo de exame incorporado

Calculadora gráfica autorizada nos exames nacionais de Matemática, MACS, Física e Química A com modo de exame ativado.

Principais Características:

  • Ecrã a cores de alta resolução retro-iluminado
  • Bateria recarregável TI
  • Funcionalidades da família TI-84 Plus
  • Importação e utilização de imagens
  • Carregador de bateria incluído
  • Possibilidade de ativar modo de exame, com indicação com LED

 

O poder da visualização com Cor!

Visualize claramente os conceitos e efetue ligações mais rápidas e fortes entre equações, dados e gráficos com cor total.
  • Melhor visualização do ecrã com visor de alta resolução retro-iluminado
  • Distinga vários gráficos com equações, objetos e gráficos codificados por cores
  • Melhore a leitura dos gráficos adicionando linhas de grelha

Funcionalidades da família TI-84 Plus

Utilize Mais, Substitua Menos

A bateria recarregável TI pode ser recarregada através de um cabo USB, um carregador de parede ou a Base de Recarga TI-84 Plus CE-T, podendo durar até um mês com uma única carga.

Funcionalidades da família TI-84 Plus

A mesma estrutura de menus e navegação da família TI-84 Plus, para utilizar facilmente.

A funcionalidade MathPrint™ incorporada permite introduzir e ver símbolos matemáticos, fórmulas e frações exatamente como aparecem nos manuais.

Estabeleça Ligações Reais

Aprofunde a compreensão dos alunos em relação aos conceitos matemáticos através de imagens. Importe fotografias* para a calculadora a partir de um computador e trace gráficos em cima das imagens para criar uma experiência de aprendizagem cativante.

Atividades

As atividades disponíveis para temas específicos ajudam os alunos a compreender melhor os conceitos de matemática e ciências. As atividades preparadas para a TI-84 Plus podem ser utilizadas com a TI-84 Plus CE-T.

Formação Profissional

Ao longo de mais de 20 anos, os professores de matemática e ciências têm recorrido à organização T³ para um desenvolvimento profissional de alta qualidade baseado na investigação. O T³ combina conteúdos com ações de formação cativantes sobre as melhores práticas de ensino. As formações de 25h creditadas pelo Ministério da Educação são ideais para um conhecimento aprofundado da tecnologia e de como esta pode ser uma ferramenta eficaz no ensino/aprendizagem de Matemática e Ciências.
*Utilize TI Connect CE. Os tipos de ficheiros suportados incluem: .bmp, .gif, .jpg, .png, .tif **

Especificações da Calculadora Gráfica TI-84 Plus CE-T

Hardware

  • Dimensões do ecrã 320 x 240 pixels (2.8 polegadas na diagonal)
  • Resolução de ecrã: 140 DPI; cor de 16 bits
  • Alimentada por uma bateria recarregável TI (incluída)
  • Memória 3 MB FLASH ROM para ficheiros de dados e armazenamento de Apps
  • Memória RAM disponível de 154 KB
  • Porta USB para ligação ao computador, comunicação entre unidades da família TI-84 Plus
  • Tampa resistente a impactos
  • Relógio interno com apresentação de data e hora

Funcionalidades incorporadas

  • Permite adicionar imagens ao fundo do gráfico
  • 15 cores para gráficos de funções
  • Permite alterar o estilo e a cor dos eixos e grelhas nos gráficos
  • Ajuda de Sintaxe Catalog
  • CATÁLOGO alfabético de todas as operações da calculadora num menu
  • Funções avançadas acedidas através de menus pendentes no ecrã
  • Números reais e complexos calculados com precisão de 14 dígitos e apresentados com 10 dígitos mais um expoente de 2 dígitos
  • Traça gráficos de 10 funções retangulares, 6 expressões paramétricas, 6 expressões polares e 3 sucessões recursivas
  • Define e guarda o traçado de 10 funções em simultâneo
  • O modo de gráfico de sucessões mostra o traçado de série temporal, traçados de teia/escada e traçados de fase.
  • Nomes de listas definidos pelo utilizador. As listas armazenam até 999 elementos
  • 17 funcionalidades de zoom interativas
  • Avaliações numéricas apresentadas em formato de tabela para todos os modos de gráfico
  • Análise interativa de valores de funções, raízes, máximos, mínimos, integrais e derivadas
  • 8 estilos diferentes de gráficos para diferenciar o aspeto de cada gráfico traçado
  • Opções de divisão de ecrã horizontal e vertical
  • Visualização de gráfico e tabela lado a lado.
  • Armazena até 10 matrizes
  • Operações de matrizes, incluindo inversa, determinante, transposição, concatenação, forma triangular reduzida e operações de linha elementares. Conversão de matrizes em listas e vice-versa
  • Análise estatística de uma e duas variáveis baseada em listas, incluindo modelo de regressão logístico, sinusoidal, mediana-mediana, linear, logarítmico, exponencial, de potência, polinomial quadrático, polinomial cúbico e polinomial quártico
  • 3 definições de gráficos estatísticos para gráficos de dispersão, gráficos de reta xy, histogramas, gráficos “box-and-whisker” regulares e modificados e gráficos de probabilidades normais
  • Funcionalidades estatísticas avançadas, incluindo 10 funções de teste de hipótese, 7 funções de intervalo de confiança e análise simples da variância
  • 15 funções de distribuição de probabilidades, incluindo Normal, Student-t, Chi ao quadrado, Binomial e Poisson
  • Funções empresariais, incluindo o valor do dinheiro ao longo do tempo (TVM, Time-Value-of-Money), fluxos de caixa e amortização. Editor interativo em ecrã inteiro para resolver problemas de TVM
  • O editor do "Interactive equation solver" permite resolver numericamente para diferentes variáveis numa equação
  • 11 cálculos de regressão

Programação

  • Suporta TI Basic
  • Capacidade de programação, com o número de programas limitado apenas pela memória disponível

Aplicações

  • APP CellSheet™
  • APP de Geometria Cabri™ Jr.
  • APP Gráficos de Cónicas
  • APP Gráficos de Inequações
  • APP Transformação de Gráficos
  • APP Simulação de Probabilidades
  • Polynomial Root Finder/Simultaneous Equation Solver
  • Vernier EasyData®
  • Aplicações de Localização de Idiomas
    • Localização em Português
    • Localização em Espanhol
    • Localização em Francês
    • Localização em Alemão
    • Localização em Dinamarquês
    • Localização em Sueco
    • Localização em Holandês

 

Suporte de Recolha de Dados

Compatível com os sistemas Calculator-Based Ranger™ 2 (CBR™ 2), Vernier EasyLink® e Vernier EasyTemp® para permitir a recolha e análise de dados

Acessórios

  • Software Emulador TI-SmartView CE para a família TI-84 Plus. Este software fácil de utilizar complementa a família de calculadoras gráficas TI-84 Plus, permitindo ao professor projetar o ecrã da calculadora para toda a turma. É uma ferramenta de demonstração ideal para conduzir o ensino de conceitos matemáticos e científicos na aula
  • A Base de recarga TI-84 Plus CE-T armazena e recarrega até 10 calculadoras em simultâneo. Dísponível nos Distribuidores Educacionais Texas Instruments

Suporte

Conectividade

  • A TI-84 Plus CE-T, atualizável através do computador permite-lhe obter os sistemas operativos e as aplicações(Apps) mais recentes
  • Cabo de ligação ao computador incluído
  • O cabo de ligação ao computador e o software TI Connect™ CE permitem transferir informação de e para um computador e imprimir ou armazenar a informação em disco
Personalize a sua aprendizagem com as aplicações para a calculadora gráfica TI-84 Plus CE-T. A adição de aplicações expande as funcionalidades da sua calculadora, permitindo explorar conceitos matemáticos e científicos específicos e consolidar a aprendizagem.

Aplicação de Geometria Cabri™ Jr.

Pode acrescentar uma nova dimensão à experiência de aprendizagem dos seus alunos com a aplicação de geometria interativa para a sua calculadora. Crie entusiasmo na sala de aula à medida que constrói, analisa e transforma modelos matemáticos e diagramas geométricos.

Explore a aplicação desenvolvida para a TI pela CabriLog em conjunto com o famoso matemático francês Jean-Marie Laborde. Veja o que a aplicação de geometria Cabri™ Jr. pode fazer:

  • Executar funções geométricas analíticas, de transformação e euclidianas 
  • Fazer construções geométricas interativamente com pontos, um conjunto de pontos para lugar geométrico, linhas, polígonos, círculos e outros objetos geométricos básicos 
  • Alterar rapidamente objetos geométricos para ver padrões, fazer conjeturas e retirar conclusões – com uma interface mais intuitiva e altamente interativa

Aplicação CellSheet™

A sua calculadora pode transformar-se numa ferramenta mais versátil para utilização numa variedade de aulas com a adição de capacidades de folha de cálculo!

  • Permite introduzir dados e texto em células
  • Criação de fórmulas de células e utilização de funções incorporadas

Aplicação Gráfico de Cónicas

Esta aplicação apresenta equações em forma de função, paramétrica ou polar e fornece uma forma simples de representar graficamente as quatro formas cónicas

  • Circunferência
  • Elipse
  • Hipérbole
  • Parábola

Introduza os parâmetros requeridos para:

  • Gráfico
  • Traçar
  • Resolver para a característica da cónica

Aplicação Gráfico de Inequações

Expanda as capacidades de representação gráfica com a aplicação Gráfico de Cónicas.

Os alunos podem:
  • Introduzir inequações utilizando símbolos
  • Traçar gráficos de inequações, incluindo sombras de união e interseção
  • Traçar pontos de interesse (interseções) entre funções
  • Armazenar pares de coordenadas (x,y) para visualização
  • Introduzir funções de Programação Linear

Aplicações de Localização de Idiomas

Estas aplicações irão traduzir todos os pedidos, mensagens de erro e a maioria das funções para os seguintes idiomas:

Português, Francês; Alemão; Espanhol; Holandês; Dinamarquês; Sueco;

Aplicação Tabela Periódica

Os alunos podem utilizar esta aplicação para aceder a uma Tabela Periódica eletrónica sempre que precisarem! Esta aplicação não é apenas uma tabela periódica básica – os alunos também podem estudar e rever tendências na tabela periódica facilmente com a sua calculadora gráfica TI.

As funcionalidades incluem:

  • 15 propriedades e factos sobre 109 elementos
  • Gráficos da natureza periódica dos elementos
  • Navegação fácil entre os elementos

Aplicação Raízes de Polinómios e Resolução de Sistemas de Equações

As capacidades da aplicação Raízes de Polinómios Finder incluem:
  • Introdução de polinómios até, inclusivamente, ordem (grau) 10
  • Ecrã POLY MODE fácil de utilizar para configurar todas as opções
  • Apresentação de raízes como frações ou decimais para várias raízes
  • Opção de apresentar apenas raízes reais para polinómios de segundo e terceiro grau
  • Para polinómios de grau 4 e superior, as raízes são apresentadas em formato complexo
  • Armazenamento de polinómios em Y= para representação gráfica e avaliação
  • Verificação se uma raiz é o zero de uma função polinomial armazenando raízes em formato real
As capacidades da aplicação Resolução de Sistemas de Equações incluem:
  • Introdução de sistemas de equações com até 10 equações e 10 incógnitas
  • Ecrã SIMULT MODE fácil de utilizar para configurar todas as opções
  • Apresentação de solução única, solução infinita e nenhuma solução
  • Armazenamento da matriz de coeficiente, da matriz concatenada e da solução
  • Apresentação de forma triangular reduzida

Aplicação Simulação de Probabilidades

Explore a teoria das probabilidades com animação interativa que simula o lançar dos dados, de moedas e a geração de números aleatórios na sua calculadora.

As opções incluem:

  • Gráfico de Barras
  • Tabela de dados de tentativas
  • Definições para especificação dos números de tentativas
  • Formas de recolher dados
  • Ponderação

Para além disso, os estudantes podem exportar dados para exploração adicional.

Aplicação TI-Innovator™ Hub

O TI-Innovator™ Hub aplicação adiciona o menu HUB ao menu de programação numa calculadora gráfica TI CE. Este menu facilita a seleção de comandos tipicamente usados na criação de programas utilizados com o TI-Innovator™ Hub.

Aplicação Ferramenta de Ciências

A aplicação Ferramentas de Ciências oferece a capacidade de executar conversão de unidades na sua calculadora. Tire o máximo partido da utilização da sua calculadora na sala de aula de ciências com esta aplicação.

Os elementos da aplicação incluem:

  • Constantes e conversões
  • Calculadora de algarismos significativos
  • Ferramenta de Representação Gráfica
  • Ferramenta Vector

Aplicação Transformação de Gráficos

Com esta aplicação, os alunos podem retirar visualmente conclusões sobre funções e melhorar a compreensão gráfica. Para tirar partido das capacidades desta aplicação, basta introduzir funções e ver as alterações na função à medida que os parâmetros são alterados.

Os estudantes podem:

  • Ver imediatamente a forma como a alteração do valor de um coeficiente transforma um gráfico
  • Adaptar visualmente equações a gráficos de dados através da manipulação de coeficientes

Aplicação Vernier EasyData™

A aplicação EasyData™ da Vernier Software & Technology é um software de recolha de dados simples para a família de calculadoras gráficas TI-84 Plus. Explore o mundo em seu redor utilizando esta aplicação. A aplicação inicia automaticamente a recolha de dados quando utilizada com o sensor Vernier EasyTemp™ e carrega experiências incorporadas para cada sensor Vernier suportado. A aplicação EasyData™ suporta a recolha de dados com sensores USB Vernier (apenas família TI-84 Plus) e dispositivos e CBR™ 2.

Acessórios para a Calculadora Gráfica TI-84 Plus CE-T

Complemente a sua calculadora gráfica com os seguintes acessórios, para expandir as suas potencialidades.

Software TI-SmartView™ CE Emulador para a Família TI-84 Plus

Este software complementa a família de calculadoras gráficas TI-84 Plus, permitindo ao professor projetar o ecrã da calculadora para toda a turma. É uma ferramenta de demonstração ideal para conduzir o ensino de conceitos matemáticos e científicos na aula.

Base de recarga TI-84 Plus CE-T

A Base de recarga da TI-84 Plus CE-T, concebida exclusivamente para a calculadora gráfica TI-84 Plus CE-T, mantém as calculadoras organizadas e recarrega até 10 calculadoras em simultâneo.

Principais Características:

  • Carrega até 10 calculadoras em simultâneo
  • Armazena as calculadoras enquanto recarregam
  • Compatível exclusivamente com as calculadoras gráficas TI-84 Plus CE-T

Sensor de Movimento CBR 2™

O sensor de movimento CBR 2, que se liga diretamente à sua calculadora gráfica, destina-se a professores que pretendem que os seus alunos recolham e analisem dados reais de movimento, tais como distância, velocidade e aceleração.

Software TI Connect™ CE

O software de computador TI Connect™ CE permite a conectividade entre o seu computador e a calculadora gráfica TI-84 Plus CE-T. Transfira dados, atualize o seu sistema operativo (SO), transfira aplicações de software para calculadora (Apps) e carregue programas e imagens para a sua calculadora gráfica TI-84 Plus CE-T.

Bateria recarregável TI

A calculadora gráfica TI-84 Plus CE-T inclui uma bateria recarregável TI que pode durar até um mês com uma única carga.
Utilize o cabo USB ou o carregador (incluído) para carregar a sua calculadora gráfica.
A bateria recarregável TI só está disponível através dos Distribuidores Educacionais Texas Instruments.