Manutenção de rotina de baterias de iões de lítio para calculadoras gráficas
As baterias de iões de lítio têm um tempo de vida limitado, que é afetado por diversos fatores: ambiente, armazenamento, número de ciclos e nível de carregamento/descarregamento.
Para aumentar a duração e o tempo de vida da bateria, recomendamos que siga estas simples diretrizes:
Evite o calor e a humidade:
- As baterias foram concebidas para funcionar à temperatura ambiente.
- O calor pode reduzir o tempo de vida das baterias de iões de lítio.
- Deve evitar ambientes com elevados níveis de humidade.
- O ideal é manter as calculadoras gráficas num local fresco e seco, o mais próximo possível da temperatura ambiente.
Utilização e carregamento:
- As baterias de iões de lítio perdem capacidade à medida que o tempo passa. As baterias têm uma duração prevista de cerca de 3 anos, quando mantidas e utilizadas adequadamente.
- Se utiliza a unidade portátil/calculadora gráfica regularmente, recarregue a bateria com frequência. Evite esperar até que esteja totalmente descarregada.
- Se não utiliza a unidade portátil/calculadora gráfica regularmente, recarregue a bateria na sua totalidade, pelo menos, uma vez por mês.
- Não deixe a unidade portátil/calculadora gráfica ligada a um dispositivo de carregamento por mais de 3 dias.
- Utilize apenas baterias de iões de lítio recarregáveis aprovadas para unidades portáteis/calculadoras gráficas.
- Utilize apenas dispositivos de carregamento aprovados para unidades portáteis/calculadoras gráficas.
- Carregue totalmente a unidade portátil/calculadora gráfica antes de exames.
Recomendações para o armazenamento, de 3 ou mais meses, de calculadoras gráficas com baterias de iões de lítio:
- A melhor temperatura para o armazenamento e manutenção adequados de baterias de iões de lítio situa-se entre
- 0–25° C.
- O armazenamento prolongado pode resultar no descarregamento profundo das baterias, o que pode deteriorar os elementos dos iões de lítio e reduzir a capacidade da bateria, o tempo de funcionamento e a capacidade de recarregar. Assim, sugere-se que a bateria seja totalmente carregada antes de colocar a calculadora gráfica em armazenamento prolongado e que seja recarregada na sua totalidade a cada três meses durante o armazenamento.
- Os utilizadores que tenham problemas com calculadoras gráficas, podem entrar em contacto com o
Apoio ao Cliente TI para ajudar a resolver problemas.
Atualize o Sistema Operativo da unidade portátil assim que fiquem disponíveis novas atualizações:
- Atualize o Sistema Operativo da unidade portátil/calculadora gráfica assim que fiquem disponíveis novas versões. As atualizações do sistema operativo podem conter novos programas para otimizar a vida da bateria.