Education Technology

AL 1.1. Lançamento horizontal

Esta atividade enquadra-se na componente de Física, no domínio Mecânica e no subdomínio Cinemática e dinâmica da partícula a duas dimensões

Detalhes da Atividade

Objetivo Geral:
Obter, para um lançamento horizontal de uma certa altura, a relação entre o alcance do projétil e a sua velocidade inicial.

Material necessário

Unidade portátil TI-Nspire™ CX
CBR 2™
Lab Cradle
Photogates

Descarregar

O arquivo zip inclui documentos adicionais TNS e / ou PDF para esta atividade.

Metas Específicas

  1. Medir o valor da velocidade de lançamento horizontal de um projétil e o seu alcance para uma altura de queda.
  2. Elaborar um gráfico do alcance em função do valor da velocidade de lançamento e interpretar o significado físico do declive da reta de regressão.
  3. Calcular um alcance para uma velocidade não medida diretamente, por interpolação ou extrapolação.
  4. Concluir que, para uma certa altura inicial, o alcance é diretamente proporcional à velocidade de lançamento do projétil.
  5. Avaliar o resultado experimental confrontando-o com as previsões do modelo teórico.