Participe numa das nossas formações presenciais ou online, de 3h a 25 h.
Esta atividade enquadra-se na componente de Física, no domínio Mecânica e no subdomínio Cinemática e dinâmica da partícula a duas dimensões
Detalhes da Atividade
Objetivo Geral:
Concluir que as forças de atrito entre sólidos dependem dos materiais das superfícies em contacto, mas não da área (aparente) dessas superfícies; obter os coeficientes de atrito estático e cinético de um par de superfícies em contacto.
Material necessário
Unidade portátil TI-Nspire™ CXLab Cradle
Sensor de força
Photogate com smart pulley
Photogate
CBR 2™
Descarregar
O arquivo zip inclui documentos adicionais TNS e / ou PDF para esta atividade.
Metas Específicas
- Investigar a dependência da força de atrito estático com a área da superfície de contacto, para o mesmo corpo e material da superfície de apoio, concluindo que são independentes.
- Concluir que a força de atrito estático depende dos materiais das superfícies em contacto, para o mesmo corpo e a mesma área das superfícies de contacto.
- Determinar os coeficientes de atrito estático e cinético para um par de materiais.
- Comparar os coeficientes de atrito estático e cinético para o mesmo par de materiais.
- Avaliar os resultados experimentais confrontando-os com as leis do atrito.
- Justificar por que é mais fácil manter um corpo em movimento do que retirá-lo do repouso.