Specificaties
Hardware
- Duurzame behuizing
- Drie invoerpoorten
- Drie uitvoerpoorten
- Breadboard-aansluiting met 20 gelabelde pinnen
- I²C-poort
- Mini-USB-poort (DATA-poort voor aansluiting op een TI-grafische rekenmachine, of een computer waarop de TI-Nspire™ CX software draait)
- Micro-USB-poort (POWER-poort voor aansluiting op een externe stroombron)
- Van stroom voorzien door een MSP-EXP432P401-ET TI LaunchPad™ Board
Ingebouwde componenten
- Rode LED
- Rood-Groen-Blauw (RGB) LED
- Helderheidssensor
- Luidspreker
Accessoires
- I/O-modulepakket
- Lichtsensormodule met afkoppelbare kabel
- LED-module met afkoppelbare kabel
- Vibratiemotor-module met afkoppelbare kabel
- Servomotor met kabel
- Ultrasoon ranger-module
- Breadboardpakket
- Bevat een breadboard en meerdere componenten om te onderzoeken, zoals LEDs, weerstanden, warmteweerstand (thermistor), potentiometer, lijnstuk-display, kleine gelijkstroommotor, en meer
- Externe batterij voor TI-Innovator™ Hub
Accessoires
- I/O-module
- Lichtsensormodule met afkoppelbare kabel
- LED-module met afkoppelbare kabel
- Vibratiemotor-module met afkoppelbare kabel
- Servomotor met kabel
- Ultrasoon ranger-module
- Temperature module
- Hall sensor
- Temperature and humidity (DHT) sensor
- Moisture module
- Water pump
- MOSFET module
- Breadboard
- Bevat een breadboard en meerdere componenten om te onderzoeken, zoals LEDs, weerstanden, warmteweerstand (thermistor), potentiometer, lijnstuk-display, kleine gelijkstroommotor, en meer
- TI-RGB Array
- TI-SensorLink™ Adapter
- Externe batterij voor TI-Innovator™ Hub
Compatible programming languages
- TI-Basic (through TI-84 Plus CE graphing calculator or TI-Nspire™ CX technology)
- Lua (through TI-Nspire™ CX technology)
- Python (via TI-Nspire™ CX II, TI-Nspire™ CX II CAS en
TI-84 Plus CE Python rekenmachines)
Systeemvereisten voor Sketch upgrade
Systeemvereisten Windows®
- Windows® 7 SP1, Windows 10
- Compatibel met 32-bits en 64-bits besturingssystemen
- Snelheid van de processor: Intel Core i3 of hogere generatie processor (behalve Intel Atom)
- RAM: 4 GB
- Harde schijf: Ongeveer 100 MB vrije ruimte op de harde schijf
- Schermresolutie: 1024 x 768 (minimum) - 3840 x 2160 (maximum)
- Mac® OS X 10.12, 10.13
- Processor:Iedere Mac 2008 of nieuwer
- RAM: 4 GB
- Harde schijf: Ongeveer 100 MB vrije ruimte op de harde schijf
- Schermresolutie: 1024 x 768 (minimum) - 3840 x 2160 (maximum)
Ondersteuning
- Beperkte garantie van 3 jaar
- Gratis hulplijn: 00 800 4 84 22 737
- Contactformulier
- Meer informatie
- Klassikale activiteiten verkrijgbaar
- Workshop-/leenprogramma: leen rekenmachines van TI voor evaluatie of workshops
- TI Technology Rewards-programma: puntensysteem inwisselbaar voor aanvullende TI-producten en -diensten
- Complete handleidingen beschikbaar
Mac is a trademark of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries. Intel and Windows are registered trademarks of their respective owners.