Education Technology

TI-Innovator™ Hub met
TI LaunchPad™ Board

De integratie van wiskunde, natuurwetenschappen en engineering (STEM) in het klaslokaal.

Kopen

Inspireer de volgende generatie van vernieuwers

De TI-Innovator™ Hub is het centrale deel van het TI-Innovator™ systeem, dat coderen en technisch ontwerpen in het klaslokaal toegankelijk maakt voor leerlingen.

 

TI-Innovator heeft het Comenius zegel 2017 toegekend gekregen. Sinds 1995 kent het Genootschap voor Pedagogie, Informatie en Media jaarlijks de’ Comenius EduMedia Awards’ toe aan pedagogisch- thematisch- en qua ontwerp zich onderscheidende, ICT-ondersteunde educatieve producten.

 TI-Innovator™ Hub 

De ‘plug-and-play’ TI-Innovator™ Hub, klaar  voor gebruik met grafische rekenmachines van TI, stelt leerlingen in staat om de basis van coderen en ontwerpen te leren en deze vaardigheden te gebruiken om werkende oplossingen te programmeren en te bouwen, en om natuurwetenschappelijke, technologische, technische en wiskundige (STEM) concepten met elkaar te verbinden.

Uitgebreide functionaliteit

De TI-Innovator™ Hub ondersteunt de TI-84 Plus CE-T grafische rekenmachine en de TI-Nspire™ CX rekenmachine en software. Op de rekenmachine –of de computer- programmeert de leerling de programma’s voor de TI-Innovator™ Hub.

Programmeren in Python 

Met hun eigen TI-84 Plus CE-T Python Edition of
TI-Nspire™ CX II-T handhelds kunnen leerlingen programmeren in Python. Het werken in deze programmeertaal doet een beroep op 21e-eeuwse vaardigheden als kritisch denken en probleemoplossend vermogen.

Meer over TI-84 Plus CE-T Python Edition

Meer over TI-Nspire™ CX II-T handhelds

Codeer. Ontwerp. Construeer.

Breng leerlingen ertoe vragen te stellen die aanzetten tot onderzoek en conceptueel begrip van de basis van programmeren, technisch ontwerp, wiskunde en natuurwetenschap.

10 Minuten code voor de TI-Innovator™ Hub

Introduceer leerlingen concept, logica en de basisvaardigheden van het echte programmeren. Gebruik de TI-84 Plus CE-T of TI-Nspire™ CX technologie om de TI-Innovator™ Hub aan te sturen. 

Meer weten

Natuurwetenschap door Technisch Ontwerp 

Creëer mogelijkheden voor leerlingen om de principes van technisch ontwerp te verwerken in activiteiten die hen stimuleren tot het bouwen, ontwerpen en testen van projecten waarin biologie en natuurwetenschappen worden onderzocht met TI-Nspire™ CX technologie.

Meer weten

Route naar STEM-projecten

Begeleid leerlingen bij het bouwen van hun eigen STEM-projecten, met activiteiten die hen uitdagen meer te willen weten over de natuurwetenschappelijke concepten die ten grondslag liggen aan die activiteiten. Voor gebruik met de TI-84 Plus CE-T of TI-Nspire™ CX technologie.

Meer weten

Creëer. Ervaar.

Verwerk coderen en technisch ontwerpen in aansprekende lessen in wiskunde- en de natuurwetenschappen met de TI-Innovator™ Hub en de grafische technologie van TI.

Praktische ervaring

De TI LaunchPad™ Board — die wordt gebruikt door ingenieurs in het veld — is ingebouwd en laat leerlingen al vroeg kennismaken met professionele toepassingen.

Plug-en-play, klaar voor gebruik

De TI-Innovator™ Hub is na uitpakken klaar om te worden aangesloten op de TI-84 Plus CE en TI-Nspire™ CX grafische technologie.

Breng STEM naar een hoger niveau

Daag leerlingen uit open probleemstellingen op te lossen via projecten met de TI-Innovator™ Hub in combinatie met een breadboard en de programmeerbare TI-Innovator™ Rover robot-auto.

Onbeperkte mogelijkheden

Verschillende invoer- en uitvoerpoorten vergroten de mogelijkheden van de TI-Innovator™ Hub om leerlingen te motiveren tot het bedenken, ontwerpen, bouwen en testen van creatieve oplossingen.

Interactie met de echte wereld

Leerlingen kunnen code schrijven om werkende oplossingen te programmeren:. een RGB (Rood-Groen-Blauw) LED, een enkele rode LED, een helderheidssensor en ook een luidspreker zijn ingebouwd in de TI-Innovator™ Hub.

Gebouwd voor het klaslokaal

De TI-Innovator™ Hub heeft een duurzame, robuuste behuizing die gebruikt kan worden in uw klaslokaal.

Breid onderzoek naar STEM uit met door middel van TI-Innovator™-pakketten

TI-Innovator™-pakketten leveren componenten om de mogelijkheden van de TI-Innovator™ Hub te vergroten.

TI-Innovator™ breadboard-pakket

Dit pakket, nodig voor STEM-projecten, bevat weerstanden, condensators, LED's en andere componenten voor het onderzoeken van principes uit de elektronica.

TI-Innovator™ I/O-modulepakket

Dit pakket, vereist bij ontwerpactiviteiten, bevat een servomotor, vibratiemotor, lichtsensor en witte LED-modules.

Ultrasoon ranger-module

Deze module meet de afstand in centimeters tot de module. Voor gebruik in programmeren en STEM-projecten. 

TI-Innovator™ Rover

Rover is een programmeerbare robot-auto, met meerdere ingebouwde sensoren, die wordt bestuurd door de TI-Innovator™ Hub en compatibele TI grafische rekenmachines.

Meer weten

Specificaties

Hardware
  • Duurzame behuizing
  • Drie invoerpoorten
  • Drie uitvoerpoorten
  • Breadboard-aansluiting met 20 gelabelde pinnen
  • I²C-poort
  • Mini-USB-poort (DATA-poort voor aansluiting op een TI-grafische rekenmachine, of een computer waarop de TI-Nspire™ CX software draait)
  • Micro-USB-poort (POWER-poort voor aansluiting op een externe stroombron)
  • Van stroom voorzien door een MSP-EXP432P401-ET TI LaunchPad™ Board
Ingebouwde componenten
  • Rode LED
  • Rood-Groen-Blauw (RGB) LED
  • Helderheidssensor
  • Luidspreker
Accessoires
  •  I/O-modulepakket
    • Lichtsensormodule met afkoppelbare kabel
    • LED-module met afkoppelbare kabel
    • Vibratiemotor-module met afkoppelbare kabel
    • Servomotor met kabel
  • Ultrasoon ranger-module
  • Breadboardpakket
    • Bevat een breadboard en meerdere componenten om te onderzoeken, zoals LEDs, weerstanden, warmteweerstand (thermistor), potentiometer, lijnstuk-display, kleine gelijkstroommotor, en meer
  • Externe batterij voor TI-Innovator™ Hub
Compatibiliteit grafische technologie
  • TI-84 Plus CE-T grafische rekenmachine
  • TI-Nspire™ CX II-T grafische rekenmachine
  • TI-Nspire™ CX II-T CASgrafische rekenmachine
  • TI-Nspire™ CX grafische rekenmachine
  • TI-Nspire™ CX CASgrafische rekenmachine
  • TI-Nspire™ CX Leerlingen Software
  • TI-Nspire™ CX CAS Leerlingen Software
  • TI-Nspire™ CX Premium Leraren Software

 

Systeemvereisten voor Sketch upgrade
Systeemvereisten Windows®
  • Windows® 7 SP1, Windows 10
  • Compatibel met 32-bits en 64-bits besturingssystemen
  • Snelheid van de processor: Intel Core i3 of hogere generatie processor (behalve Intel Atom)
  • RAM: 4 GB
  • Harde schijf: Ongeveer 100 MB vrije ruimte op de harde schijf
  • Schermresolutie: 1024 x 768 (minimum) - 3840 x 2160 (maximum)
Systeemvereisten Mac®
  • Mac® OS X 10.12, 10.13
  • Processor:Iedere Mac 2008 of nieuwer
  • RAM: 4 GB
  • Harde schijf: Ongeveer 100 MB vrije ruimte op de harde schijf
  • Schermresolutie: 1024 x 768 (minimum) - 3840 x 2160 (maximum)
Ondersteuning
  • Beperkte garantie van 3 jaar
  • Gratis hulplijn: 00 800 4 84 22 737
  • Contactformulier
  • Meer informatie
  • Klassikale activiteiten verkrijgbaar
  • Workshop-/leenprogramma: leen rekenmachines van TI voor evaluatie of workshops
  • TI Technology Rewards-programma: puntensysteem inwisselbaar voor aanvullende TI-producten en -diensten
  • Complete handleidingen beschikbaar

Accessories

TI-Innovator™-pakketten en modules leveren de componenten om de mogelijkheden van de TI-Innovator™ Hub uit te breiden.

TI-Innovator™ Rover

Rover is een programmeerbare robotauto met meerdere ingebouwde sensoren die wordt bestuurd door de  TI-Innovator™ Hub en compatibele TI grafische rekenmachines.

Meer weten

Plug-and-play modules

Deze modules - van motoren en omgevingssensoren tot LED-displays – zijn aan te sluiten op de poorten van de TI-Innovator™ Hub. Daarmee zijn de mogelijkheden van de TI-Innovator™ Hub snel en gemakkelijk uit te breiden.

Categories

LED and displays

TI-RGB Array

TI-RGB Array heeft 16 programmeerbare RGB LED's.

White LED five pack

Witte LED: Lichtdiode die wit licht afgeeft.

Motion sensors

Ultrasoon ranger-module

Deze module meet de afstand in centimeters tot de module, voor gebruik in programmeren en STEM-projecten.

Environmental sensors

Light Sensor five pack

Lichtsensor: Sensor die de lichtintensiteit van de omgeving detecteert.

Moisture module five pack

Stelt het vochtgehalte van de grond vast en meet de vochtigheid rond de sensor.

Temperature five pack

Gebruikt een thermistor (thermische weerstand) om de omgevingstemperatuur te meten.

Temperature and humidity (DHT) sensor five pack

Temperatuur- en vochtigheidssensor die relatieve vochtigheid als percentage en de temperatuur in graden Celsius meet.

 Actuators and motors

Servo motor five pack

Servomotor: 360-graden, servomotor met continue rotatie.

Vibration motor five pack

Vibratiemotor:  Vibrerende motor van het knoopceltype.

Water pump five pack

De waterpomp wordt gebruikt in projecten die stromend water gebruiken voor irrigatie enz.

Power and signal control

MOSFET module five pack

Hiermee kunt u projecten met een hoger vermogen regelen met de TI-Innovator™ Hub. De MOSFET wordt doorgaans gebruikt om gelijkstroommotoren en -pompen te regelen. De MOSFET kan niet worden gebruikt met wisselstroomvoedingen.

Other

Hall sensor five pack

Meet het magnetisch veld rond de sensor met behulp van het Hall-effect.

Pakket LEDs en breadboard kabels

Met deze handige verzameling LEDs en kabels kunt u activiteiten doen in combinatie met LEDs en de breadboard-connector van de TI-Innovator ™ Hub. Inhoud pakket:

  • 40 ‘mannetje naar vrouwtje’ breadboard-stroomkabels
  • 40 ‘mannetje naar mannetje’ breadboard-stroomkabels
  • 40 groene LEDlampjes
  • 40 rode LEDlampjes
  • 10 RGB (rood-groen-blauw) LEDlampjes

TI-Innovator™ breadboard-pakket

Het TI-Innovator™ Breadboard-pakket is ideaal voor het verkennen van principes uit de elektronica.

  • De componenten in dit pakket worden aangesloten op de TI-Innovator™ Hub breadboard-aansluiting
  • Bevat de benodigde componenten voor de Path to STEM-projectactiviteiten
  • Het pakket bevat een breadboard en meerdere componenten, zoals LED's, weerstanden, warmteweerstand (thermistor), schakelaars, potentiometer, lijnstuk-display, kleine gelijkstroommotor en meer

Inhoud:

  • Breadboard
  • 40 ‘mannetje naar mannetje’ breadboard-stroomkabels
  • 10 ‘mannetje naar vrouwtje’ breadboard-stroomkabels
  • LED's vijf (5)- groen, tien (10)-rood, twee (2)-RGB
  • Weerstanden tien (10)-van elk 100 Ohm, 1K Ohm, 10K Ohm, 100K Ohm, 10M Ohm
  • Verzameling condensators 1 - van elk 100 µF, 10 µF, 1 µF
  • Display met zeven lijnstukken
  • 940nm Infraroodzender en -ontvanger
  • Thermistor
  • Analoge temperatuursensor
  • Potentiometer met knop
  • Kleine gelijkstroommotor
  • Diode
  • Lichtsensor
  • SPDT-schuifschakelaar
  • DIP-schakelaar met acht posities
  • SIP-pakket met 8 100-ohm weerstanden
  • Twee power-MOSFETs (metaaloxide-halfgeleider-veldeffecttransistor)
  • Houder voor vier AA-batterijen

TI-SensorLink™ Adapter

Deze adapter maakt het mogelijk om de 4 meest gebruikte Vernier sensoren te verbinden aan de TI-Innovator™ Hub. Gebruik de pH-, temperatuur-, druk- of krachtsensoren van Vernier bij uw TI-Innovator™ activiteiten. Beschikbaar vanaf schooljaar 2018/2019.

Access-4 Content Group

Ultrasoon ranger-module

Deze module meet de afstand in centimeters tot de module, voor gebruik in programmeren en STEM-projecten

Externe batterij voor TI-Innovator™ Hub

Optionele energiebron bij gebruik van componenten die extra stroom vereisen.

Ondersteuning

Handige links om uw TI-Innovator™ systeem up-to-date te houden

Ondersteuning

Handleiding

Download de nieuwste producthandleidingen en starthandleidingen voor een optimaal gebruik van uw TI-Innovator™ Hub. 

Download PDF

Kijk eGuide

Besturingssystemen en app

Houd uw TI-84 Plus CE, TI-Nspire™ CX technologie en TI-Innovator™ Hub up-to-date.

TI-84 Plus CE-T

TI-Nspire CX Technology

TI-Innovator™ Hub app for
TI-84 Plus CE-T

Houd uw TI-Innovator™ Hub up-to-date

Verzeker uzelf van de nieuwste mogelijkheden en ondersteuning voor uw TI-Innovator™ Hub. U dient de laatste versie van het besturingsssyteem (Operating System of OS) van uw rekenmachine en TI-Innovator™ te hebben. Selecteer het juiste product dat u met TI-Innovator™ gebruikt, voor toegang tot de juiste bestanden.

TI-Nspire™ familie

TI-84 Plus CE-T