Education Technology

Accessories

TI-Innovator™-pakketten en modules leveren de componenten om de mogelijkheden van de TI-Innovator™ Hub uit te breiden.

TI-Innovator™ Rover

Rover is een programmeerbare robotauto met meerdere ingebouwde sensoren die wordt bestuurd door de  TI-Innovator™ Hub en compatibele TI grafische rekenmachines.

Meer weten

Plug-and-play modules

Deze modules - van motoren en omgevingssensoren tot LED-displays – zijn aan te sluiten op de poorten van de TI-Innovator™ Hub. Daarmee zijn de mogelijkheden van de TI-Innovator™ Hub snel en gemakkelijk uit te breiden.

Categories

LED and displays

TI-RGB Array

TI-RGB Array heeft 16 programmeerbare RGB LED's.

White LED five pack

Witte LED: Lichtdiode die wit licht afgeeft.

Motion sensors

Ultrasoon ranger-module

Deze module meet de afstand in centimeters tot de module, voor gebruik in programmeren en STEM-projecten.

Environmental sensors

Light Sensor five pack

Lichtsensor: Sensor die de lichtintensiteit van de omgeving detecteert.

Moisture module five pack

Stelt het vochtgehalte van de grond vast en meet de vochtigheid rond de sensor.

Temperature five pack

Gebruikt een thermistor (thermische weerstand) om de omgevingstemperatuur te meten.

Temperature and humidity (DHT) sensor five pack

Temperatuur- en vochtigheidssensor die relatieve vochtigheid als percentage en de temperatuur in graden Celsius meet.

 Actuators and motors

Servo motor five pack

Servomotor: 360-graden, servomotor met continue rotatie.

Vibration motor five pack

Vibratiemotor:  Vibrerende motor van het knoopceltype.

Water pump five pack

De waterpomp wordt gebruikt in projecten die stromend water gebruiken voor irrigatie enz.

Power and signal control

MOSFET module five pack

Hiermee kunt u projecten met een hoger vermogen regelen met de TI-Innovator™ Hub. De MOSFET wordt doorgaans gebruikt om gelijkstroommotoren en -pompen te regelen. De MOSFET kan niet worden gebruikt met wisselstroomvoedingen.

Other

Hall sensor five pack

Meet het magnetisch veld rond de sensor met behulp van het Hall-effect.

Pakket LEDs en breadboard kabels

Met deze handige verzameling LEDs en kabels kunt u activiteiten doen in combinatie met LEDs en de breadboard-connector van de TI-Innovator ™ Hub. Inhoud pakket:

  • 40 ‘mannetje naar vrouwtje’ breadboard-stroomkabels
  • 40 ‘mannetje naar mannetje’ breadboard-stroomkabels
  • 40 groene LEDlampjes
  • 40 rode LEDlampjes
  • 10 RGB (rood-groen-blauw) LEDlampjes

TI-Innovator™ breadboard-pakket

Het TI-Innovator™ Breadboard-pakket is ideaal voor het verkennen van principes uit de elektronica.

  • De componenten in dit pakket worden aangesloten op de TI-Innovator™ Hub breadboard-aansluiting
  • Bevat de benodigde componenten voor de Path to STEM-projectactiviteiten
  • Het pakket bevat een breadboard en meerdere componenten, zoals LED's, weerstanden, warmteweerstand (thermistor), schakelaars, potentiometer, lijnstuk-display, kleine gelijkstroommotor en meer

Inhoud:

  • Breadboard
  • 40 ‘mannetje naar mannetje’ breadboard-stroomkabels
  • 10 ‘mannetje naar vrouwtje’ breadboard-stroomkabels
  • LED's vijf (5)- groen, tien (10)-rood, twee (2)-RGB
  • Weerstanden tien (10)-van elk 100 Ohm, 1K Ohm, 10K Ohm, 100K Ohm, 10M Ohm
  • Verzameling condensators 1 - van elk 100 µF, 10 µF, 1 µF
  • Display met zeven lijnstukken
  • 940nm Infraroodzender en -ontvanger
  • Thermistor
  • Analoge temperatuursensor
  • Potentiometer met knop
  • Kleine gelijkstroommotor
  • Diode
  • Lichtsensor
  • SPDT-schuifschakelaar
  • DIP-schakelaar met acht posities
  • SIP-pakket met 8 100-ohm weerstanden
  • Twee power-MOSFETs (metaaloxide-halfgeleider-veldeffecttransistor)
  • Houder voor vier AA-batterijen

TI-SensorLink™ Adapter

Deze adapter maakt het mogelijk om de 4 meest gebruikte Vernier sensoren te verbinden aan de TI-Innovator™ Hub. Gebruik de pH-, temperatuur-, druk- of krachtsensoren van Vernier bij uw TI-Innovator™ activiteiten. Beschikbaar vanaf schooljaar 2018/2019.

Access-4 Content Group

Ultrasoon ranger-module

Deze module meet de afstand in centimeters tot de module, voor gebruik in programmeren en STEM-projecten

Externe batterij voor TI-Innovator™ Hub

Optionele energiebron bij gebruik van componenten die extra stroom vereisen.