Education Technology

Vernier EasyData™ App

Hoe sla ik gegevens op?

Met de EasyData-app sla je jouw experimentopstelling, inclusief de verzamelde gegevens, op voor later gebruik. Bij het opslaan van een experiment worden de huidige sensorinstellingen, de parameters voor gegevensverzameling en de eerder verzamelde gegevens vastgelegd.

Je kunt de opgeslagen experimenten simpelweg openen zodat je tijd bespaart bij het herhalen van experimenten. Het geheugen van de rekenmachine is beperkt; daarom is het raadzaam om overbodige experimentbestanden regelmatig te verwijderen. De EasyData-app biedt ruimte voor maximaal 50 opgeslagen experimentbestanden.

Een experiment opslaan

1.    Kies FILE... 3:Save As...

2.    Voer via het toetsenbord van de rekenmachine een naam in voor het opslaan van het experiment. De naam van het experiment mag letters en cijfers bevatten, maar mag niet langer zijn dan 8 tekens en niet met een cijfer beginnen.

3.    Kies OK om het experiment op te slaan.

Meer informatie over de apps