Education Technology

TI-SmartView™ CE-T Emulatorsoftware Specificaties

Systeemvereisten


Systeemvereisten Windows®
  • Windows® 10
  • Compatibel met 64-bits besturingssystemen
  • Processor Speed: 2 GHz or higher recommended
  • RAM: 4 GB
  • Harde schijf: Ongeveer 1 GB vrije ruimte op de harde schijf
  • Schermresolutie: 1024 x 768 (minimum) - 3840 x 2160 (maximum)
  • Actieve internetverbinding voor installatie and activation
Systeemvereisten Mac®
  • Mac® OS X 10.14, 10.15
  • Processor: Iedere Mac® 2012 of nieuwer and some 2010 models
  • RAM: 4GB
  • Harde schijf: Ongeveer 1 GB vrije ruimte op de harde schijf
  • Schermresolutie: 1024 x 768 (minimum) - 3840 x 2160 (maximum)
  • Actieve internetverbinding voor installatie and activation

Licentie opties


Licentie voor één gebruiker (PC en Mac®)
  • Levert één softwarelicentie voor één computer
Volumelicentie (PC en Mac®)
  • Voor toegang tot de software op een vast aantal computers
  • Software kan worden geactiveerd met vele standaard-activeringsmethoden
  • Software wordt online geactiveerd
  • Software hoeft niet op het netwerk te zijn aangesloten om te kunnen worden gebruikt
Door de school beheerde licentie (PC en Mac®)
  • Geeft toegang tot de software op een vast aantal computers voor specifieke gebruikers
  • Software kan worden geactiveerd met vele standaard-activeringsmethoden
  • Computer licentie verstrekt vanaf een licentieservice (d.w.z. een server)
  • Softwarelicentie kent een "respijtperiode" waarin de software 30 dagen thuis of buiten het schoolnetwerk kan worden gebruikt, Nadat de respijtperiode is verstreken, moeten de computers worden aangesloten op het netwerk van de school om nog te kunnen worden gebruikt
  • Permanente licenties moeten jaarlijks verlengd worden. Hieraan zijn geen extra kosten verbonden

Support

Mac is een handelsmerk van Apple Inc., geregistreerd in de V.S. en andere landen. Microsoft is een geregistreerd handelsmerk van de eigenaar.