TI-RGB Array
Il TI-RGB Array contiene 16 LED RGB programmabili individualmente . Il pacchetto include un TI-RGB Array e il cavo.
I pacchetti e i moduli TI-Innovator™ permettono di ampliare le potenzialità del TI-Innovator™ Hub con il TI LaunchPad™ Board.
Il Rover è un veicolo robotico programmabile a due ruote che funziona con TI-Innovator™ Hub.
Dai motori, ai sensori ambientali ai dispaly LED, questi moduli sono collegati alle porte input e output del TI-Innovator™ Hub per espandere velocemente e facilmente le capacità del TI-Innovator™ Hub.
LED e display
TI-RGB ArrayIl TI-RGB Array contiene 16 LED RGB programmabili individualmente . Il pacchetto include un TI-RGB Array e il cavo.
Pacchetto da cinque LED bianchiDiodo luminoso che emette luce bianca. Il pacchetto include 5 moduli di LED bianchi e i cavi. |
Sensori di movimento
Modulo sensore a ultrasuoniMisura la distanza dal modulo in centimetri. Il pacchetto include un modulo sensore a ultrasuoni e il cavo. |
Sensori ambientali
Pacchetto da cinque sensori di luminositàQuesto sensore rileva l'intensità della luce dell'ambiente circostante. Il pacchetto include cinque sensori di luminosità e i cavi.
Pacchetto da cinque moduli di rilevazione dell'umidità del terrenoRileva l'umidità del terreno intorno al sensore. Il pacchetto include cinque sensori di umidità e i cavi.
Pacchetto da cinque sensori di temperaturaMisura la temperatura circostante. Il pacchetto include cinque sensori di temepratura e i cavi.
Pacchetto da cinque sensori di temperatura e umidità DHTSensore che misura l'umidità relativa e la temperatura. Il pacchetto include cinque sensori di temperatura e umidità (DHT) e i cavi. |
Attuatori e motori
Pacchetto da cinque servomotoreServomotore a rotazione continua 360 gradi. Il pacchetto include cinque servomotore.
Pacchetto da cinque motori a vibrazioneMotori vibrazionali a bottone. Il pacchetto include cinque motori a vibrazione e i cavi.
Pacchetto da cinque pompe acquaPompa acqua sommergibile. Il pacchetto include cinque pompe acqua e cinque set di tubi. |
Controllo della potenza e del segnale
Pacchetto da cinque moduli MOSFETComponenti per il controllo della potenza. Il pacchetto include cinque moduli MOSFET e cinque portabatterie AA. |
Altro
Pacchetto da cinque sensori HallSensore che misura l'effetto Hall. Il pacchetto include cinque sensori Hall e i cavi. |
Questa comoda raccolta di LED e cavi permette di addentrarsi in attività basate sul LED utilizzando il connettore breadboard del TI-Innovator™ Hub. Il pacchetto contiene:
Il pacchetto TI-Innovator™ Breadboard è ideale per l'approfondimento dei principi dell'elettronica.

Il pacchetto TI-Innovator™ Breadboard contiene:
Questo adattatore consente il collegamento di quattro sensori Vernier al TI-Innovator™ Hub. Utilizza i sensori di pH, temperatura, forza o pressione nelle attività con TI-Innovator™ Hub.

Fonte di energia aggiuntiva per l'utilizzo di componenti che richiedono un elevato dispendio energetico.