Education Technology

Specifiche TI-Innovator™ Hub

Hardware

  • Custodia resistente
  • Tre porte d'ingresso
  • Tre porte d'uscita
  • Connettore breadboard con 20 pin etichettati
  • Porta I2C
  • Porta Mini-USB (porta scambio dati per connessione con le calcolatrici grafiche TI o un computer con software TI-Nspire™ CX)
  • Porta Micro-USB (porta di alimentazione per connessione ad una fonte di alimentazione esterna)
  • Alimentato da MSP-EXP432P401-ET TI LaunchPad™ Board

Funzionalità integrate

  • LED rosso
  • LED (RGB) rosso, verde, blu
  • Sensore di luminosità
  • Altoparlante

Compatibilità con le calcolatrici grafiche

  • Calcolatrice grafica TI-84 Plus CE-T
  • Calcolatrice grafica TI-84 Plus CE-T Edition Python
  • Calcolatrice grafica TI‐Nspire™ CX II-T
  • Calcolatrice grafica TI-Nspire™ CX II-T CAS
  • Calcolatrice grafica TI‐Nspire™ CX
  • Calcolatrice grafica TI-Nspire™ CX CAS
  • Software TI-Nspire™ CX per studenti
  • Software TI-Nspire™ CX CAS per studenti
  • Software TI-Nspire™ CX Premium per insegnanti

Accessori

  • Modulo I/O
    • Modulo sensore di luminosità
    • Modulo LED bianco
    • Modulo motore a vibrazione
    • Servomotore
    • Sensore a ultrasuoni
    • Sensore di temperatura
    •  Sensore Hall
    • Sensore di temperatura e umidità DHT
    • Modulo di rilevazione dell'umidità del terreno
    • Pompe acqua
    • Modulo MOSFET
  • Breadboard
    • ll kit contiene una breadboard e diversi componenti da sperimentare come LED, resistori, termistori, interruttori, potenziometro, display a segmenti, piccolo motore a corrente continua e molto altro.
  • TI-RGB Array
  • Adattatore TI-SensorLink™
  • Batteria esterna per TI-Innovator™ Hub

Linguaggi di programmazione

  • TI Basic (con la calcolatrice grafica TI-84 Plus CE o la tecnologia
    TI-Nspire™ CX)
  • Lua (con la tecnologia TI-Nspire™ CX)
  • Python (con le calcolatrici grafiche TI-Nspire™ CX II-T, TI-Nspire™ CX II-T CAS, TI-84 Plus CE Python Edition e TI-84 Evo-T)

Requisiti di sistema

Sistemi operativi

  • Requisiti di sistema per Windows
    • OS:Windows® 7 SP1, Windows 10
    • Compatibile con i Sistemi Operativi 32-bit e 64-bit
    • Velocità del processore: Intel Core i3 o il processore di generazione superiore (Tranne Intel Atom)
    • RAM: 4 GB
    • Disco rigido: Circa 1 GB di spazio libero sul disco rigido
    • Risoluzione dello schermo: 1024 x 768 (minimum) - 3840 x 2160 (maximum)
  • Requisiti di sistema Mac:
    • Mac® OS X 10.12 10.13
    • Processore: ogni Mac 2008 o successivo
    • RAM: 4GB
    • Disco rigido: Circa 100 MB di spazio libero sul disco rigido
    • Risoluzione dello schermo: 1024 x 768 (minimum) - 3840 x 2160 (maximum)

Hardware

  • Spazio disponibile su disco: 100MB
  • Processore: 1+ GHz, richiede set di istruzioni SSEE2 (alcuni processori rilasciati prima del 2003 potrebbero non esserne in possesso)

Servizio di assistenza

Mac è un marchio di Apple Inc., registrato negli Stati Uniti e in altri paesi. Windows è un marchio del suo proprietario.