Education Technology

Calcolatrice grafica TI-84 Evo-T

Si è evoluta per fare tutto meglio

Ammesso alla Maturità
TI-84 Evo-T


Gli strumenti matematici che utilizzi di più, a portata di mano.

TI-84 Evo-T introduce una nuova schermata iniziale basata su icone che mette in evidenza gli strumenti matematici più diffusi. Trova ciò che ti serve in pochi secondi grazie a una navigazione intuitiva, organizzata per garantire chiarezza e velocità.



Processore 3 volte più veloce

50% di area grafica in più

Porta USB-C

Arriva alla matematica più velocemente

Tastiera semplificata

La disposizione della tastiera elimina la confusione e rende i comandi e le scorciatoie più visibili, consentendoti di lavorare più velocemente con meno passaggi.

Menu più intelligenti

Il sistema di menu organizza gli strumenti in categorie e sottocategorie chiare, semplificando la ricerca di ciò di cui hai bisogno con meno sforzo.

La barra di aiuto integrata che aiuta davvero

La TI-84 Evo-T è progettata in modo intelligente per guidarti passo dopo passo. La barra di aiuto gialla compare per fornire suggerimenti utili, senza però svelare le risposte, rendendo la matematica sempre più facile da comprendere.

Progettata per essere uno strumento di apprendimento affidabile. Non una distrazione.

In un mondo pieno di distrazioni online, TI-84 Evo-T definisce lo standard per rimanere concentrati. Nessuna distrazione online. Nessuna deviazione dall'obiettivo. Solo uno strumento di apprendimento dedicato e privo di distrazioni per vere aule scolastiche ed esami importanti.

Con un hardware estremamente resistente all'uso quotidiano, TI-84 Evo-T rimane affidabile anno dopo anno. Per ogni classe e ogni livello scolastico, dalla scuola media alla scuola superiore, all'università e oltre.

Specifiche