Education Technology

Calcolatrice grafica
TI-Nspire™ CX II-T

Ultimo modello della tecnologia TI Nspire™, la calcolatrice TI-Nspire™ CX II-T è ammessa alla Maturità.

Disponibile anche la versione CAS adatta agli studi universitari.

Python è ora disponibile per i software e le calcolatrici grafiche della famiglia TI-Nspire™ CX II. Prepara gli studenti per le carriere del 21° secolo con questo linguaggio di programmazione facile da imparare

Funzionalità intuitive, interazione rapida, capacità aggiuntive e interattività.

Le calcolatrici grafiche di nuova generazione TI-Nspire™ CX ampliano in modo univoco le potenzialità della piattaforma. L'approccio pratico e diretto alle richieste concettuali facilitano l'esplorazione e la scoperta di concetti propri della matematica, delle scienze e di tutte le discipline STEM.

Concepite con principi matematici solidi e comprovati

Le stesse identiche caratteristiche che rendono le calcolatrici grafiche TI-Nspire™ CX ideali per la matematica e le scienze dalle classi intermedie all'università sono presenti nei modelli TI-Nspire™ CX II di nuova generazione. Confrontale con le altre calcolatrici grafiche Texas Instruments e scopri tutti i vantaggi!

Vai oltre i grafici

Il software TI-Nspire™ CX per studenti include le stesse applicazioni che esplorano la matematica, le scienze e la statistica, integrate nelle calcolatrici TI-Nspire™ CX II-T.


Calcolatrice
Consente di effettuare calcoli e inserire espressioni, equazioni e formule in una notazione matematica appropriata.
Foglio elettronico
Permette di effettuare operazioni matematiche su dati e di visualizzare in formato grafico le connessioni tra questi.
Grafici
Permette di tracciare ed analizzare funzioni, equazioni e disequazioni, animare punti su oggetti e grafici, utilizzare un cursore per spiegare il loro comportamento, inserire appunti, passaggi, istruzioni e altri commenti.
Dati e statistiche
Permette di riassumere e analizzare dati utilizzando diversi metodi grafici come istogrammi, grafici a punti, a barre, a torta e molto altro.
Geometria
Costruisci ed esplora le proprietà di figure geometriche in modo dinamico.
Note
Permette d'inserire commenti, istruzioni e attività interattive per i tuoi documenti e fogli di calcolo.
DataQuest™
Tramite gli accessori plug and play Vernier DataQuest™, l'acquisizione dati e l'analisi scientifica sono a portata di mano nella tua calcolatrice in un'unica applicazione.
TI-Nspire CX II Programming icon Programmazione
Con i linguaggi di programmazione Python e TI-Basic migliorata aggiungi una nuova funzionalità e crea ricche attività STEM

Scopri nuovi percorsi d'apprendimento

Le caratteristiche rendono le tue interazioni più coinvolgenti e veloci per una esperienza più approfondita con la matematica e le scienze

TI-Nspire ani path

Diagramma percorso animato

Visualizza la funzione: grafici parametrici e polari in tempo reale.

TI-Nspire CX II dynamice coefficients improvments

Valori coefficienti dinamici

Esplora le connessioni dirette tra i coefficienti dinamici nelle equazioni e nei grafici.

Punti per coordinate

Crea rapidamente punti dinamici definiti per coordinate, slider o espressioni.

TI-Nspire tick marks

Etichette di segni di spunta

Etichetta le scale sugli assi per creare contesti visivi che promuovano la comprensione.

Programmazione in TI-Basic ottimizzata
Codifica idee per illustrazioni visive dei fondamentali di matematica, scienze e discipline STEM.

La nuova TI Nspire™ CX II T in aggiunta include:

TI-Nspire CX II-T Exact Math Screenshot

Aritmetica Esatta

Con la aritmetica esatta, le espressioni semplificate mantengono la loro struttura matematica e le costanti matematiche sono riconosciute e semplificate simbolicamente.

La nuova TI Nspire™ CX II T CAS in aggiunta include:

TI-Nspire  disable CAS

Disattiva CAS


Disabilita facilmente la funzionalità di calcolo algebrico (CAS) grazie all'opzione: Press-to-Test o tramite il menu'd'impostazione.

Procedura guidata deSolve

Riduce gli errori di sintassi nel risolvere le equazioni differenziali.

TI-Nspire CX II T callout ecosystem

Sistema TI-Nspire™ CX

Crea una strategia didattica d'insegnamento e apprendimento.

Le calcolatrici grafiche TI-Nspire™ CX II rappresentano il nucleo del sistema TI-Nspire™. In questo ambiente gli studenti possono fruire di attività che favoriscono la scoperta e la comprensione dei concetti matematici e scientifici relativi alle discipline STEM.