Tutto in uno

Set di strumenti per matematica, scienze e programmazione.
Python è ora disponibile per i software e le calcolatrici grafiche della famiglia TI-Nspire™ CX II. Prepara gli studenti per le carriere del 21° secolo con questo linguaggio di programmazione facile da imparare
La tecnologia e le attività TI-Nspire™ si integrano perfettamente per creare un ambiente formativo ideale per la matematica, le scienze e tutte le materie STEM stimolando gli studenti all' esplorazione per facilitare il processo d'apprendimento.
Molte generazoni, una sola identità
L' Sistema TI-Nspire CX II-T è compatibile con le precedenti generazioni: TI-Nspire™ CX e TI-Innovator™. Strumenti e contenuti interattivi sono integrati per rafforzare le capacità didattiche dell'intero sistema.

Set di strumenti per matematica, scienze e programmazione.
Salva e condividi il tuo lavoro tra calcolatrice, computer e iPad
Collegamento di più visualizzazioni dello stesso progetto
Le calcolatrici grafiche di nuova generazione TI-Nspire™ CX II-T ampliano in modo univoco le potenzialità dell'intera piattaforma. L'approccio pratico e diretto alle richieste concettuali facilitano l'esplorazione e la scoperta di concetti propri della matematica, delle scienze e di tutte le discipline STEM.
Modello TI-Nspire™ CX II-T CAS
La calcolatrice TI-Nspire™ CX II-T CAS è uno strumento completo e comodo che integra la capacità di calcolo simbolico "CAS", adatto agli studi universitari e oltre.
Modello TI-Nspire™ CX II-T
La calcolatrice TI-Nspire™ CX II-T è uno strumento completo e formativo che risponde alle esigenze di curriculum relative allo studio della matematica e delle scienze dalla scuola secondaria di secondo grado fino all'università.
Trasforma il tuo browser web in una calcolatrice grafica accessibile da qualsiasi computer, con le funzionalità di base necessarie per insegnare, esplorare e visualizzare la matematica.

Live Presenter
Permette agli studenti di condurre la discussione collegando la calcolatrice TI-Nspire™ CX II-T al software dell' insegnante tramite l'app.
Modalità Emulatore
Permette di impartire lezioni ai propri studenti affinché possano utilizzare al meglio la calcolatrice per risolvere quesiti matematici e scientifici.
Modalità Quiz
Permette di guidare gli studenti nelle attività e consente loro di poter valutare autonomamente il livello di conoscenza degli argomenti trattati.
Include tutte le app e le funzionalità della calcolatrice grafica TI-Nspire™ CX II-T.
Scopri di più
Esegue calcoli complessi grazie alla funzione: Sistema algebra computazionale (CAS) integrata.
Tutta la tecnologia TI Nspire™ CX inclusa in un'app che integra la capacità di eseguire calcoli complessi grazie alle funzione CAS integrata.
TI-Nspire™ CX II Connect è una web app che collega la calcolatrice grafica TI-Nspire™ CX II al computer, consentendo di acquisire schermate, trasferire file, aggiornare il sistema operativo e uscire dalla modalità Press-to-Test, il tutto in un unico ambiente.

Stimola gli studenti ad interagire creando molteplici attività STEM, grazie alla calcolatrice ed ai suoi accessori scopri il mondo che ti circonda.
Programmazione TI Basic
Un linguaggio di programmazione semplificato che incoraggia e sostiene gli studenti ad esplorare le discipline STEM.
TI-Innovator™ Rover
Metti in moto la matematica e le scienze con il Rover.
Piattaforma Hub TI-Innovator™ con
scheda TI-LaunchPad™
Esplora le varie discipline STEM dalla programmazione informatica alla progettazione ingegneristica.
Adattatore TI Bluetooth®
Collegate in modo semplice e veloce i sensori Go Direct alle calcolatrici grafiche TI e iniziate a raccogliere tutti i dati in modalità wireless! L'adattatore TI Bluetooth® richiede solo una configurazione una tantum e consente agli studenti di collaborare facilmente e di lavorare in gruppo.
Configura l'adattatore TI Bluetooth
Applicazione Vernier DataQuest™
Applicazione integrata nel sistema
TI-Nspire™ CX.
Sensori Vernier
Con una vasta gamma di sensori Vernier DataQuest compatibili,
l' acquisizione dati non ha piu' limiti.
Batteria ricaricabile
Ricarica la batteria del
TI-Nspire™ CX II-T utilizzando l'alimentatore TI o la
TI-Nspire™ CX Docking Station (la batteria può durare fino ad una settimana)
TI-Nspire™ CX Docking Station
Ricarica le batterie, aggiorna il sistema operativo, importa e esporta dati da 10 calcolatrici contemporaneamente.