Specifiche: TI-Nspire™ CX II-T e CX II-T CAS
| Generale | Schermo | ||
| Memoria Interna Memoria di archiviazione 90+ MB. Memoria operativa 64MB. |
Colore Display a colori con retroilluminazione |
||
| Alimentazione Batteria ricaricabile TI (in dotazione). Porta USB per connessione al PC. |
Misura Schermo 320 x 240 pixels (diagonale 3.2") |
||
| Connettore USB Cavo USB incluso |
Risoluzione 125 DPI; 16-bit color |
||
| Manuali I manuali TI-Nspire™ sono a tua disposizione per aiutarti ad apprendere l'utilizzo della tecnologia TI-Nspire. Download |
Servizio di assistenza Garanzia limitata di 3 anni Linea telefonica gratuita per ricevere supporto: 00 800 4 84 22 737 Scheda contatto Maggiori informazioni |
||
| Generale | |
| Memoria Interna Memoria di archiviazione 90+ MB. Memoria operativa 64MB. |
|
| Alimentazione Batteria ricaricabile TI (in dotazione). Porta USB per connessione al PC. |
|
| Connettore USB Cavo USB incluso |
|
| Manuali I manuali TI-Nspire™ sono a tua disposizione per aiutarti ad apprendere l'utilizzo della tecnologia TI-Nspire. Download |
|
| Schermo | |
| Colore Display a colori con retroilluminazione |
|
| Misura Schermo 320 x 240 pixels (diagonale 3.2") |
|
| Risoluzione 125 DPI; 16-bit color |
|
| Servizio di assistenza Garanzia limitata di 3 anni Linea telefonica gratuita per ricevere supporto: 00 800 4 84 22 737 Scheda contatto Maggiori informazioni |
|
Funzionalita' integrate
- Funzionalità Computer Algebra System (CAS) (Solamente per: TI-Nspire» ™ CX II-T CAS.)
- Possibilità di disabilitare il CAS
- Funzione, parametrica, polare, sequenza e rappresentazione grafica 3D
- Funzioni grafiche multiple da definire, salvare, rappresentare graficamente e analizzare contemporaneamente
- Nomi di elenchi definiti dall'utente in in Liste e Fogli elettronici
- Undici funzioni di zoom interattivo
- Valutazioni numeriche in formato tabella per tutte le modalità di rappresentazione grafica
- Analisi interattiva di valori di funzione, radici, massimi, minimi, integrali e derivate
- Sei diversi stili di grafici e 15 colori da selezionare per differenziare l'aspetto di ogni disegno grafico
- Operazioni su matrici incluso inversa, determinante, trasposta, ridotta in forma a gradini e operazioni elementari sulle righe. Convertire matrici in elenchi e viceversa. Calcolare Autovalori e Autovettori
- Analisi statistiche a una o due variabili basate su elenco, inclusi modelli di regressione logistica, sinusoidale, mediana-mediana, lineare, logaritmica, esponenziale, potenza, polinomiale quadratica, polinomiale cubica e polinomiale quartica
- Tre definizioni di diagrammi statistici per diagrammi a dispersione, diagrammi xy linea, istogrammi, diagrammi boxplot normali e modificati e rappresentazioni della probabilità normale
- Analisi statistiche avanzate, incluse:
- la funzione di distribuzione cumulativa (FDR), la funzione di densità di probabilità (FDP) e la funzione inversa di distribuzione di probabilità per distribuzioni del chi-quadrato, t-, e F-;
- e FDR e FDP per distribuzioni binomiali, geometriche e Poisson
- Funzionalità geometriche interattive integrate
- Tasti alfabetici rapidi
- Menù a tendina semplici che emulano il funzionamento intuitivo e familiare di un computer
- I documenti TI-Nspire possono essere creati, editati, salvati e revisionati
- Utilizza immagini (file in formato jpeg, jpg, bmp, png) che possono essere sovrapposte a elementi grafici
- Esplora espressioni matematiche in forma simbolica, visualizza modelli e comprendi la matematica alla base delle formule.
- Visualizza più rappresentazioni di un unico problema:algebrica, grafica, geometrica, numerica e scritta.
- La funzionalità Chem Box consente di inserire facilmente equazioni e formule chimiche
- Manipola rappresentazioni collegate di proprietà per aggiornare immediatamente le altre e mostrare le connessioni significative senza cambiare schermate (ad es. selezionare una funzione rappresentata graficamente e spostarla per osservarne l'effetto su equazioni corrispondenti ed elenchi di dati)
- Presenta un ambiente di programmazione dedicato con librerie di programmazione per l'accesso globale a funzioni e programmi definiti dall'utente.
- Sistema operativo aggiornabile e software per computer
Supporto Raccolta Dati
- Compatibile con TI-Nspire Lab cradle ™,con la porta USB Vernier EasyLink® per sensore e i sensori di temperatura USB Vernier EasyTemp® per consentire la raccolta e l'analisi dei dati reali
Programming
- Con Python e TI-Basic hai diverse opzioni di scelta di linguaggi di programmazione
- Presenta un ambiente di programmazione dedicato con librerie di programmazione per l'accesso globale a funzioni e programmi definiti dall'utente.