Software TI-Nspire™ CX
Scegli dove e come vuoi tu !
Aggiungi le applicazioni e le funzionalità interattive delle calcolatrici grafiche della famiglia TI-Nspire™ CX al tuo PC, Mac® o iPad®.
Aggiungi le applicazioni e le funzionalità interattive delle calcolatrici grafiche della famiglia TI-Nspire™ CX al tuo PC, Mac® o iPad®.
Python è ora disponibile per i software e le calcolatrici grafiche della famiglia TI-Nspire™ CX II. Prepara gli studenti per le carriere del 21° secolo con questo linguaggio di programmazione facile da imparare
Presenta i concetti, facilita i dibattiti, proietta le operazioni passo-passo nello stesso formato utilizzato dalla calcolatrice. Lascia condurre la lezione agli studenti e molto altro ancora.
Il pacchetto include la funzionalità capacità di calcolo simbolico (CAS) e il software del sistema TI-Nspire™ CX Navigator™ per le classi attrezzate.
Trasforma il tuo browser web in una calcolatrice grafica accessibile da qualsiasi computer, con le funzionalità di base necessarie per insegnare, esplorare e visualizzare la matematica.
Identico alla versione del software per studenti, con l'aggiunta di capacita' di calcolo simbolico (CAS).
Il CAS consente di eseguire calcoli simbolici e numerici.
Tutta la tecnologia TI Nspire™ CX inclusa in un app che integra la capacità di eseguire calcoli complessi grazie alla funzione (CAS) integrata.
Scopri di piùTI-Nspire™ CX II Connect è una web app che collega la calcolatrice grafica TI-Nspire™ CX II al computer, consentendo di acquisire schermate, trasferire file, aggiornare il sistema operativo e uscire dalla modalità Press-to-Test, il tutto in un unico ambiente.