Education Technology

Software di emulazione
TI-SmartView™ CE-T

Questo software facile da usare emula la calcolatrice grafica TI-84 Plus CE-T Python Edition permettendo all’insegnante di proiettare il display della calcolatrice in modo interattivo all’intera classe.

Licenza gratuita per insegnanti

Richiedi una licenza gratuita

Mantieni la classe in pari

La memoria dei tasti premuti crea uno storico che dà agli studenti uno strumento chiaro e facile per seguire l' insegnante sia di persona che durante le lezioni virtuali. Gli insegnanti possono copiare e incollare il percorso effettuato in altre applicazioni per creare dispense.

Migliora l’apprendimento degli studenti

Mostra fino a quattro diverse rappresentazioni – incluso grafico, tabella, equazione e elenco dati - simultaneamente per aiutare gli alunni a sviluppare la comprensione degli argomenti

Fai facilmente stampa-schermo multipli

Trascina le schermate dal software TI-SmartView™ CE-T in altre applicazioni compatibili come Microsoft® Word.

Semplice integrazione con altre tecnologie

Il software di emulazione si integra facilmente con sistemi di proiezione esistenti per essere visto dall’intera classe. Le posizioni dell’emulatore della calcolatrice e delle barre degli strumenti possono essere personalizzate per essere utilizzate nella lavagna interattiva

Proietta facilmente la programmazione Python dalla calcolatrice in classe con il software di emulazione TI-SmartView™ CE-T

Spécifications

Requisiti di sistema

Requisiti di sistema per Windows®

  • Windows 11
  • Velocità del processore: 2 consigliato 2 GHz o superiore
  • RAM: 8 GB (consigliati 16 GB)
  • Hard Disk: circa 1 GB di spazio libero
  • Compatible con i Sistemi Operativi 64-bit
  • Risoluzione dello schermo: 1920 x 1080 (min) - UHD 3840 x 2160 (max)
  • Connessione Internet attiva per l'installazione e la convalida periodica delle licenze.
Supporto calcolatore

Compatibile con le calcolatrici:

  • TI-84 Plus CE-T
  • TI-84 Plus CE-T Python Edition
Opzioni di licenza

Abbonamento per singolo utente

  • Licenza user-based
  • L'abbonamento per singolo utente consente di accedere al software ad un solo account
  • Sono disponibili abbonamenti annuali

Abbonamento multiutente

  • Licenza user-based
  • Consente l'accesso al software a più account
  • Sono disponibili abbonamenti annuali
Assistenza

Mac, Rosetta sono marchi di Apple Inc., registrati negli Stati Uniti e in altri paesi. Microsoft è un marchio registrato del suo proprietario.