您在此處:「函數繪圖」應用程式

「函數繪圖」應用程式

「函數繪圖」應用程式可用於:

繪圖和研究函數和其他關係,如不等式、參數、極性、序列、微分方程解和圓錐。
將物件或圖形上的資料點製作動畫,並探索其表現特徵。
連結到其他應用程式建立的數據。

新增「函數繪圖」頁面

如要新增空白「函數繪圖」頁面文件,請遵循以下步驟:

在主檔案 功能表上, 按一下新增文件,然後按一下新增圖形

計算機: 按 c,然後選擇繪圖 

如要在舊有文件的目前問題中新增一個「函數繪圖」頁面,請遵循以下步驟:

在工具列上按一下插入>繪圖

計算機: 按 ~ 並選擇插入>繪圖

函數繪圖& 幾何作圖功能表 包含用於定義、檢視和研究關係的工具。

輸入列。 可用於定義要繪製的關係。 預設圖形類型是「函數」,所以起初會顯示 f1(x)= 的格式。 可以為每種圖形類型定義多個關係。

函數繪圖工作區域

顯示在輸入列所定義關係的圖形。
顯示以幾何工具建立的點、線和圖形。
拖曳該區域可進行平移(僅套用在「函數繪圖」應用程式所建立的物件)。

主題連結

您必須瞭解的內容

繪製函數

由拖曳來操作函數

指定有值域限制的函數

在函數圖形上尋找目標點

函數組繪圖

方程式繪圖

繪製圓錐曲線

繪製關係

參數方程式繪圖

極座標方程式繪圖

在「繪製方程式」中使用「文字」工具

繪製散佈圖

繪製數列

繪製微分方程式

在「函數繪圖」應用程式中檢視「表格」

編輯關係

正在存取圖形歷史

對「圖形工作空間」進行縮放/重新調整大小

自訂「函數繪圖工作區域」

隱藏和顯示「函數繪圖」應用程式中的項

條件屬性

正在計算 界定 面積

追蹤圖形或圖表

幾何物件簡介

建立點和線

建立幾何圖形

建立圖形 手勢 (數學描繪)

物件處理的基礎

測量物件

轉換物件

研究幾何作圖工具

製作物件上點的動畫

使用滑軸調整變數值

標記( 辨識) 點的座標

顯示「幾何作圖物件」的「方程式」

使用[計算] 工具

 

© 2006 - 2016 Texas Instruments Incorporated