「函數作圖」應用程式可幫助您找到零點、最小值、最大值、交點、導數 (dy/dx) 或整數。 在圓錐圖形中也可以計算焦距、準線和其他點。
(CAS): 也可以找到轉折點。
| ▶ | 如要快速找到最大值、最小值和零點,在圖上建立一個點,然後拖曳該點即可。 |
點拖曳經過目標點時會顯示臨時標示說明。
此例說明如何使用「最小值」工具。 其他分析工具使用方法雷同。
| 1. | 從分析 函數作圖功能表中選取最小值。 |
工作區域左上角顯示「最小值」圖示,且工作區域中顯示圖形?提示。
| 2. | 按一下欲尋找最小值的圖形。 |
此時顯示一條虛線,代表搜索範圍的下限。
| 3. | 拖曳此線或按一下一個位置以設定下限,然後隨即顯示建議上限。 |
| 4. | 拖曳代表上限的線,或按一下適當位置以設定上限。 |
顯示最小值和含有座標的文字物件。