Über die Moduseinstellungen wird festgelegt, wie der Taschenrechner die folgenden Informationen anzeigt und interpretiert:
Betriebsarten einstellen
Ändern der Moduseinstellungen
MATHPRINT™ KLASSISCH
NORMAL SCI ENG
FLOAT 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
BOGENM GRAD
FUNKTION PARAMETRISCH POLAR FOLGE
DICK PUNKT-DICK DÜNN PUNKT-DÜNN
SEQUENZIELL SIMUL
REELL a+bi re^(theta i)
VOLL HORIZONTAL GRAPH-TABELLE
BRUCH TYP: n/d Un/d
ANSWERS: AUTO DEZ
STAT DIAGNOSE: AUS EIN
STAT ASSIST: EIN AUS
UHR EINST.
SPRACHE