Ändern der Moduseinstellungen

Gehen Sie wie folgt vor, um Moduseinstellungen zu ändern:

1. Drücken Sie oder }, um den Cursor zu der Zeile der Einstellung zu verschieben, die Sie ändern möchten.
2. Drücken Sie ~ oder |, um den Cursor entlang der Zeile zur gewünschten Einstellung zu bewegen.
3. Drücken Sie [enter], um eine Einstellung auszuwählen.

Ausnahme: LANGUAGE Drücken Sie ~ oder |, um eine geladene Sprache auszuwählen. Drücken Sie oder }, um die ausgewählte Sprache zu bestätigen.

Hinweis: Die Kontext-Hilfe in der zweiten Zeile der Statusleiste zeigt eine Beschreibung der jeweiligen Zeilenmodi an.

Mode

Beschreibung

MATHPRINT CLASSIC

Legt fest, ob die Eingaben und Ausgaben auf dem Hauptbildschirm und im Y= Editor so angezeigt werden, wie sie in Lehrbüchern dargestellt werden

NORMAL SCI ENG

Zahlendarstellung

FLOAT 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Anzahl der Dezimalstellen in Antworten

RADIAN DEGREE

Winkeleinheit

FUNCTION PARAMETRIC POLAR SEQ

Diagramm-Typ

THICK DOT-THICK THIN DOT-THIN

Setzt alle Einstellungen für die Y= Linienstärke zurück

SEQUENTIAL SIMUL

Zeichnen von Funktionen nacheinander oder gleichzeitig

REAL a+bi re^(qi)

Reell, kartesisch komplex oder polar komplex

FULL HORIZONTAL GRAPH-TABLE

Ganzer oder geteilter Bildschirm

FRACTION TYPE: n/d Un/d

Zeigt Ergebnisse als gemeine Brüche oder gemischte Zahlen an

ANSWERS: AUTO DEC

Legt das Format der Antworten fest

STAT DIAGNOSTICS: OFF ON

Legt fest, welche Informationen in einer statistischen Regressionsberechnung angezeigt werden

STAT ASSIST: ON OFF

Legt fest, ob Syntax-Hilfen für optionale und erforderliche Argumente für zahlreiche Statistik-, Regressions- und Verteilungsbefehle und -funktionen angezeigt werden oder nicht

SET CLOCK

Einstellen von Uhrzeit und Datum

LANGUAGE: ENGLISH

Stellt die Anzeigesprache ein