FLOAT 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Im Fließkommamodus (FLOAT) werden bis zu 10 Stellen plus Vorzeichen und Dezimalzeichen angezeigt. In der Statusleiste wird angezeigt.
Durch Auswahl von wird festgelegt, wie viele Stellen (0 bis 9) bei Dezimalantworten rechts neben dem Dezimalzeichen angezeigt werden. In der Statusleiste wird FIX# angezeigt.
Die Dezimaleinstellung gilt für die Anzeigemodi NORMAL, SCI und ENG.
Die Dezimaleinstellung gilt für folgende Zahlen hinsichtlich der -Moduseinstellungen:
|
•
|
Eine im Hauptbildschirm angezeigte Antwort |
|
•
|
Koordinaten auf einem Graphen |
|
•
|
Die Tangentengleichung Tangente(, x und dy/dx Werte |
|
•
|
Ergebnisse berechneter Operationen |
|
•
|
Elemente einer Regressionsgleichung, die nach der Ausführung eines Regressionsmodells gespeichert werden |