Trigonométrie

% B

% B affiche un menu de toutes les fonctions trigonométriques prises en charge (sin, cos, tan, sin-1, cos-1, tan-1). Sélectionnez la fonction trigonométrique de votre choix dans le menu et saisissez la valeur. Sélectionnez le mode angulaire de votre choix avant de lancer les calculs trigonométriques.

Exemple de mode Degré

Tan

q < $ $ <

- % B 3

45 E <

Tan-1

% B 6

1 E <

Cos

5 V % B 2

60 E <

Exemple en mode Radian

Tan

q " < - % B 3 g P 4 " E <

Tan-1

% B 6

1 E <

 

r

Cos

5 V % B 2 g P 4 " E <

³ Activité

Calculez la mesure de l'angle A du triangle rectangle ci-dessous. Calculez ensuite la mesure de l'angle B et la longueur de l'hypoténuse c. Les longueurs sont exprimées en mètres. Arrondissez le résultat à une décimale près.

Rappel :

tan A = donc : m±A = tan-1

m±A + m±B + 90Ä = 180Ä

donc : m±B = 90Ä - m±A

 

c =

 

q < $ $ " " < -

% B 6

7 P 3 " E <

90 U % i <

b 3 F T 7 F <

À une décimale près, l'angle A mesure 66,8Ä, l'angle B mesure 23,2Ä et l'hypoténuse a une longueur de 7,6 mètres.