Puissances, racines et inverses

F

Calcule le carré d'une valeur. La calculatrice TI-34 MultiView™ évalue les expressions saisies avec F de gauche à droite à la fois en mode Classic et en mode MathPrint™. Appuyer sur 3 F F revient à calculer (32)2 = 81.

G

Élève une valeur à la puissance indiquée. Si vous insérez une expression en guise d'exposant, vous devez la placer entre parenthèses.

En mode Classic, l'élévation à une puissance via la touche G est évaluée de gauche à droite. L'expression 2^3^2 est évaluée ainsi : (2^3)^2, avec 64 comme résultat.

En mode MathPrint™, l'élévation à une puissance à l'aide de la touche G est évaluée de droite à gauche. L'expression 2^3^2 est évaluée ainsi : 2^(3^2), avec 512 comme résultat.

b

Calcule la racine carrée d'une valeur positive.

% c

Calcule la racine xième d'une valeur positive et n'importe quelle racine entière impaire d'une valeur négative.

% a

Calcule l'inverse d'une valeur.

Exemples

5 F T 4 G D 2 T 1 E <

10 G M 2 <

b 49 <

b 3 F T 2 G 4 <

6 % c 64 <

D 2 T 6 E % a <