Logarithmes et fonctions exponentielles
% A
% A affiche deux sous-menus contenant les fonctions log, 10^, ln et e^. Sélectionnez le sous-menu, la fonction logarithmique, puis saisissez la valeur et fermez l'expression avec E <.
| • | log donne le logarithme décimal d'un nombre. |
| • | 10^ élève 10 à la puissance spécifiée. |
| • | ln donne le logarithme népérien d'un nombre base e (e |
| • | e^ élève e à la puissance spécifiée. |
Exemples
|
LOG |
% A 1 1 E < |
|
|
10^ |
% A 2 % A 1 2 E < % A 1 % A 2 5 " E < |
|
|
LN |
% A " 1 5 E V 2 < |
|
|
e^ |
% A " 2 .5 < |
|