Menu Angle

% =

% = affiche deux sous-menus qui permettent de spécifier le modificateur d'unité d'angle, à savoir degrés (¡), minutes ('), secondes ("), radians (r), ou de convertir les unités à l'aide de 4DMS. Vous pouvez également convertir des coordonnées rectangulaires (R) en coordonnées polaires (P) et inversement.

Sélectionnez un mode angulaire dans l'écran Mode. Vous pouvez choisir entre DEG (par défaut) et RAD. Les entrées sont interprétées et les résultats affichés en fonction du mode angulaire sélectionné, sans nécessiter la spécification d'un modificateur d'unité d'angle.

Si vous spécifiez un modificateur d'unité d'angle à partir du menu Angle, le calcul est effectué selon ce type d'angle, mais le résultat sera affiché dans le mode angulaire sélectionné.

Exemples

RAD

q " <

 

- % B 1

30 % = 1 E <

DEG

q <

¡ ¢ £

- 2 g % = 4 <

4DMS

1.5 % = 5 <

Convertit les coordonnées polaires (r,q)=(5,30) en coordonnées rectangulaires. Convertit ensuite les coordonnées rectangulaires (x,y) = (3,4) en coordonnées polaires. Arrondit le résultat à une décimale près.

R³´P

- q $ $ " " <

 

- % = " 3

5 % ` 30 E <

% = " 4

5 % ` 30 E <

 

% = " 1

3 % ` 4 E <

% = " 2

3 % ` 4 E <

La conversion de (r,q) = (5,30) donne (x,y) = (4.3,2.5) et la conversion de
(x,y) = (3,4) donne (r,q) = (5.0,53.1).

³ Activité

Deux angles adjacents mesurent 12Ä 31Å 45Æ et 26Ä 54Å 38 Æ respectivement. Additionnez les mesures de ces deux angles et affichez le résultat au format DMS. Arrondissez le résultat à deux décimales.

- q $ $ " " " <

- 12 % =

1

31 % = 2

45 % = 3 T 26 % = 1

54 % = 2

38 % = 3 <

% = 5 <

Le résultat est 39 degrés, 26 minutes et 23 secondes.

³ Activité

Nous savons que 30Ä = À / 6 radians. Dans le mode par défaut, en degrés, calculez le sinus de 30Ä. Mettez ensuite la calculatrice sur le mode radian et calculez le sinus de À / 6 radians.

Remarque : Appuyez sur - pour effacer l'écran entre deux activités.

- % B 1

30 E <

q " < -

% B 1 g P 6 " E <

Sur la calculatrice, restez en mode radian et calculez le sinus de 30¡. Passez en mode degré et calculez le sinus de À / 6 radians.

% B 1

30 % = < E <

q < -

% B 1 g P 6 " % = 4

E <